BADB - Ball bearing assembly - bottom mounted
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/dadb682-2_asmtab.prj},{NB=BADB25},{CODE=BADB},{MAT1=FC200},{MAT2=SUJ2},{MAT3=NBR},{MAT4=SCM435},{D=25},{H=36.5},{L=84},{L1=56},{A=38},{DD1=16},{DD=13},{M=M10x1.5},{LL=15},{TT=10},{H1=72},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6x0.75},{JGNJ=490},{ZXFZ=1400},{WEI=72},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222267.html},{PPATH=zc-682-2/dadb682-2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT1
Material of fixing seat
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT3
Rubber sealing ring
ⁿ/ₐ
MAT4
Stop screw
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
Live load
[kN]
COR
Static load
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
JGNJ
Stop screwTightening torque
[N.cm]
ZXFZ
Stop screwAxial load
[N]
WEI
weight
[g]
BADB12
BADB
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
12
30.2
76
52
38
19
13
M10x1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
550
BADB15
BADB
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
15
30.2
76
52
38
19
13
M10x1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
530
BADB17
BADB
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
17
30.2
76
52
38
19
13
M10x1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
520
BADB20
BADB
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
20
30.2
76
52
38
19
13
M10x1.5
12
8
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
490
1280
500
BADB25
BADB
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
25
36.5
84
56
38
16
13
M10x1.5
15
10
72
34.1
14.3
14.0
7.9
M6x0.75
490
1400
72
BADB30
BADB
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
30
42.9
94
66
48
21
17
M14x2.0
18
10
84
38.1
15.9
19.6
11.3
M6x0.75
490
1960
1020
BADB35
BADB
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
35
47.6
110
80
48
21
17
M14x2.0
20
12
95
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1.00
1180
2590
1580
BADB40
BADB
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
40
49.2
116
84
54
25
17
M14x2.0
20
12
100
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1.00
1180
2930
1840
BADB45
BADB
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
45
54.2
120
90
54
22
17
M14x2.0
25
12
108
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1.00
1180
3300
2060
BADB50
BADB
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
50
57.2
130
94
60
25
20
M16x2.0
25
14
116
51.6
19.0
33.5
23.2
M10x1.25
2350
3550
2440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성