BADR - Ball bearing assembly - table type
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/dadr682-1_asmtab.prj},{NB=BADR25},{CODE=BADR},{MAT1=FC200},{MAT2=SUJ2},{MAT3=NBR},{MAT4=SCM435},{D=25},{JIS=UCP205},{H=36.5},{L=140},{L1=105},{A=38},{DD1=16},{DD=13},{M=M10x1.5},{LL=15},{TT=16},{H1=70},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6x0.75},{JGNJ=490},{ZXFZ=1400},{WEI=790},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222267.html},{Y4=67.0},{PPATH=zc-682-1/dadr682-1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT1
Material of fixing seat
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT3
Rubber sealing ring
ⁿ/ₐ
MAT4
Stop screw
ⁿ/ₐ
D
[mm]
JIS
Nominal specification
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
Live load
[kN]
COR
Static load
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
JGNJ
Stop screwTightening torque
[N.cm]
ZXFZ
Stop screwAxial load
[N]
WEI
weight
[g]
BADR12
BADR
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
12
UCP201
30.2
127
95
38
19
13
M10x1.5
12
15
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
650
BADR15
BADR
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
15
UCP202
30.2
127
95
38
19
13
M10x1.5
12
15
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
630
BADR17
BADR
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
17
UCP203
30.2
127
95
38
19
13
M10x1.5
12
15
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
620
BADR20
BADR
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
20
UCP204
33.3
127
95
38
19
13
M10x1.5
12
15
65
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
490
1280
650
BADR25
BADR
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
25
UCP205
36.5
140
105
38
16
13
M10x1.5
15
16
70
34.1
14.3
14.0
7.9
M6x0.75
490
1400
790
BADR30
BADR
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
30
UCP206
42.9
165
121
48
21
17
M14x2.0
18
18
83
38.1
15.9
19.6
11.3
M6x0.75
490
1960
1260
BADR35
BADR
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
35
UCP207
47.6
167
127
48
21
17
M14x2.0
20
19
94
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1.00
1180
2590
1590
BADR40
BADR
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
40
UCP208
49.2
184
137
54
25
17
M14x2.0
20
19
100
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1.00
1180
2930
1920
BADR45
BADR
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
45
UCP209
54.0
190
146
54
22
17
M14x2.0
25
20
108
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1.00
1180
3300
2190
BADR50
BADR
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
50
UCP210
57.2
206
159
60
25
20
M16x2.0
25
22
114
51.6
19.0
33.5
23.2
M10x1.25
2350
3550
2590
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성