CBAHW - CBAHW-ST5-
SRD-FA
SRD-FA
o
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/o/tong-832_asmtab.prj},{NB=CBAHW28-T5150-10},{CODE=CBAHW},{NT=28},{TNW=T5},{TNW1=T5150},{TNWX='T5150','T5200','T5250'},{DD=10},{PD=44.56},{OD=43.75},{F=48},{E=35.0},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG7=},{FC=0.0},{PPATH=tong-832/tong-832_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
Pulley material
ⁿ/ₐ
MATX
Flange material
ⁿ/ₐ
BG
Bearing material
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
SUR1
surface1
ⁿ/ₐ
NT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
TNW
tnw
[mm]
DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
DH
[mm]
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
dh
[mm]
B
b2
[mm]
CBAHW18-T5100-6
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
18
T5
6
28.65
27.80
33
22.0
11.0
16.0
13.0
696ZZ*2
15
5.0
CBAHW18-T5200-8
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
18
T5
8
28.65
27.80
33
22.0
22.0
27.0
16.5
698ZZ*2
19
6.0
CBAHW20-T5100-8
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
20
T5
8
31.83
31.00
36
24.0
11.0
16.0
16.5
698ZZ*2
19
6.0
CBAHW22-T5150-10
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
22
T5
10
35.01
34.25
40
27.0
17.0
22.0
19.5
6900ZZ*2
22
6.0
CBAHW24-T5100-10
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
24
T5
10
38.20
37.40
45
30.0
11.0
16.0
19.5
6900ZZ*2
22
6.0
CBAHW25-T5150-10
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
25
T5
10
39.79
39.00
45
30.0
17.0
22.0
23.0
6000ZZ*2
26
8.0
CBAHW28-T5150-10
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
28
T5
10
44.56
43.75
48
35.0
17.0
22.0
25.0
6200ZZ*2
30
9.0
CBAHW30-T5150-12
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
30
T5
12
47.75
46.95
52
36.0
17.0
22.0
25.0
6001ZZ*2
28
8.0
CBAHW16-T10150-12
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
16
T10
12
50.93
49.05
52
36.0
17.0
22.0
25.0
6001ZZ*2
28
8.0
CBAHW16-T10150-15
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
16
T10
15
50.93
49.05
52
36.0
17.0
22.0
29.0
6002ZZ*2
32
9.0
CBAHW18-T10200-15
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
18
T10
15
57.30
55.45
61
45.0
22.0
27.0
29.0
6002ZZ*2
32
9.0
CBAHW20-T10200-15
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
20
T10
15
63.66
61.80
67
50.0
22.0
27.0
29.0
6002ZZ*2
32
9.0
CBAHW22-T10200-20
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
22
T10
20
70.03
68.15
80
60.0
22.0
27.0
37.0
6004ZZ*2
42
12.0
CBAHW24-T10200-20
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
24
T10
20
76.39
74.55
87
67.0
22.0
27.0
37.0
6004ZZ*2
42
12.0
CBAHW26-T10200-20
CBAHW
LV
LV
gang
ben
ben
26
T10
20
82.76
80.90
87
67.0
22.0
27.0
37.0
6004ZZ*2
42
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성