CDRDC,CDRDAC,CDRC,CDRAC - -CDRDC
SRD-FA
SRD-FA
q
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/q/hdpy_915_asmtab.prj},{NB=CDRDAC48-3-5},{CODE=CDRDAC},{PD=48},{PDX=48,50,58,60,75,95,100},{R=3.0},{DD=5},{DDX=5,6,6.35,8,10,11,12},{D=25},{HH=3.0},{W=6.6},{L=20},{T=10},{EX=4.5},{X=9.0},{Y=4.5},{B=5},{UB=625ZZ},{M=M4},{APPLY=6},{ZJG1=},{PPATH=hdpy_915/hdpy_915_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
EN
enclosure
ⁿ/ₐ
R
r
[mm]
DD
d(h7)
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
EX
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B
[mm]
UB
Using Bearings
ⁿ/ₐ
M
m
[mm]
APPLY
Suitable diameter of round belt
[mm]
DC
[mm]
CDRDC20-1-4
CDRDC
Trapezoidal groove
S45C
fahei
SC
1.0
4
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
5.0
3.0
4
694ZZ
M3
2
0.0
CDRDC30-1-4
CDRDC
Trapezoidal groove
S45C
fahei
SC
1.0
4
20
32
28
1.0
2.2
11
5
2.5
7.0
3.5
5
624ZZ
M3
2
0.0
CDRDC30-1.5-5
CDRDC
Trapezoidal groove
S45C
fahei
SC
1.5
5
20
32
27
1.5
3.3
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
3
0.0
CDRDC45-1.5-4
CDRDC
Trapezoidal groove
S45C
fahei
SC
1.5
4
25
47
42
1.5
3.3
20
10
4.5
9.0
4.5
5
624ZZ
M4
3
0.0
CDRDC23-2-5
CDRDC
Trapezoidal groove
S45C
fahei
SC
2.0
5
20
25
19
2.0
4.4
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
4
0.0
CDRDC45-2-5
CDRDC
Trapezoidal groove
S45C
fahei
SC
2.0
5
25
47
41
2.0
4.4
20
10
4.5
9.0
4.5
5
625ZZ
M4
4
0.0
CDRDC28-2.5-5
CDRDC
Trapezoidal groove
S45C
fahei
SC
2.5
5
20
30
23
2.5
5.5
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
5
0.0
CDRDC40-2.5-5
CDRDC
Trapezoidal groove
S45C
fahei
SC
2.5
5
25
42
35
2.5
5.5
20
10
4.5
9.0
4.5
5
625ZZ
M4
5
0.0
CDRDC28-3-5
CDRDC
Trapezoidal groove
S45C
fahei
SC
3.0
5
20
30
22
3.0
6.6
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
6
0.0
CDRDC38-3-5
CDRDC
Trapezoidal groove
S45C
fahei
SC
3.0
5
20
40
32
3.0
6.6
20
10
4.5
6.5
3.5
5
625ZZ
M4
6
0.0
CDRDC48-3-5
CDRDC
Trapezoidal groove
S45C
fahei
SC
3.0
5
25
50
42
3.0
6.6
20
10
4.5
9.0
4.5
5
625ZZ
M4
6
0.0
CDRDAC20-1-4
CDRDAC
Trapezoidal groove
LV
ben
BUXIUGANG
1.0
4
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
5.0
3.0
4
694ZZ
M3
2
0.0
CDRDAC30-1-4
CDRDAC
Trapezoidal groove
LV
ben
BUXIUGANG
1.0
4
20
32
28
1.0
2.2
11
5
2.5
7.0
3.5
5
624ZZ
M3
2
0.0
CDRDAC30-1.5-5
CDRDAC
Trapezoidal groove
LV
ben
BUXIUGANG
1.5
5
20
32
27
1.5
3.3
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
3
0.0
CDRDAC45-1.5-4
CDRDAC
Trapezoidal groove
LV
ben
BUXIUGANG
1.5
4
25
47
42
1.5
3.3
20
10
4.5
9.0
4.5
5
624ZZ
M4
3
0.0
CDRDAC23-2-5
CDRDAC
Trapezoidal groove
LV
ben
BUXIUGANG
2.0
5
20
25
19
2.0
4.4
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
4
0.0
CDRDAC45-2-5
CDRDAC
Trapezoidal groove
LV
ben
BUXIUGANG
2.0
5
25
47
41
2.0
4.4
20
10
4.5
9.0
4.5
5
625ZZ
M4
4
0.0
CDRDAC28-2.5-5
CDRDAC
Trapezoidal groove
LV
ben
BUXIUGANG
2.5
5
20
30
23
2.5
5.5
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
5
0.0
CDRDAC40-2.5-5
CDRDAC
Trapezoidal groove
LV
ben
BUXIUGANG
2.5
5
25
42
35
2.5
5.5
20
10
4.5
9.0
4.5
5
625ZZ
M4
5
0.0
CDRDAC28-3-5
CDRDAC
Trapezoidal groove
LV
ben
BUXIUGANG
3.0
5
20
30
22
3.0
6.6
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
6
0.0
CDRDAC38-3-5
CDRDAC
Trapezoidal groove
LV
ben
BUXIUGANG
3.0
5
20
40
32
3.0
6.6
20
10
4.5
6.5
3.5
5
625ZZ
M4
6
0.0
CDRDAC48-3-5
CDRDAC
Trapezoidal groove
LV
ben
BUXIUGANG
3.0
5
25
50
42
3.0
6.6
20
10
4.5
9.0
4.5
5
625ZZ
M4
6
0.0
CDRC20-1-4
CDRC
u-groove
S45C
fahei
SC
1.0
4
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
5.0
3.0
4
694ZZ
M3
2
0.0
CDRC30-1-4
CDRC
u-groove
S45C
fahei
SC
1.0
4
20
32
28
1.0
2.2
11
5
2.5
7.0
3.5
5
624ZZ
M3
2
0.0
CDRC30-1.5-5
CDRC
u-groove
S45C
fahei
SC
1.5
5
20
32
27
1.5
3.3
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
3
0.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성