LAQCA,LAQCB,LAQCC,LAQCD - shuangtouzidongbuchangshi(wuhuanchongtanhuang)
SRD-FA
SRD-FA
t95
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t95/yyhcq_1717_2.prj},{NB=LAQCB2030},{CODE=LAQCB},{TYPE1=shuangtouzidongbuchangshi},{TYPE2=zhongsu},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=juanzhi},{SUR=fahei},{W=-10°C~85°C},{GG=2030},{M=M20X1.5},{MZ=20},{ST=30},{A=184},{B=123},{C=45.0},{D=6},{E=15},{F=18},{G=3},{GZ=3},{H=26},{V=7},{MAXE=45},{HOUR=54000},{MW=80},{MS=2.0},{PPATH=yyhcq_1717_2/yyhcq_1717_2.3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
TYPE1
leixing1
ⁿ/ₐ
MAT1
benti caizhi
ⁿ/ₐ
MAT2
huosaigan caizhi
ⁿ/ₐ
MAT3
zhuangjitou caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
zhuti biaomianchuli
ⁿ/ₐ
W
wendu
ⁿ/ₐ
GG
guige
ⁿ/ₐ
M
gongchengluowenM
ⁿ/ₐ
ST
xingcheng
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
MAXE
meicizuidaxishounengliang E
[Nm]
HOUR
xiaoshizuidaxishounengliang Ec
[Nm/hr]
MW
zuidayouxiaozhongliang Me
[kg]
MS
zuigaozhuangjisudu
[m/s]
LAQCA2030
LAQCA
shuangtouzidongbuchangshi
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~85°C
2030
M20X1.5
30
184
123
45.0
6
15
18
3
26
7
45
54000
40
3.5
LAQCA2035
LAQCA
shuangtouzidongbuchangshi
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~85°C
2035
M20X1.5
35
223
123
45.0
6
15
18
5
26
7
52
62000
40
3.5
LAQCB2030
LAQCB
shuangtouzidongbuchangshi
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~85°C
2030
M20X1.5
30
184
123
45.0
6
15
18
3
26
7
45
54000
80
2.0
LAQCB2035
LAQCB
shuangtouzidongbuchangshi
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~85°C
2035
M20X1.5
35
223
123
45.0
6
15
18
5
26
7
52
62000
200
2.0
LAQCC2030
LAQCC
shuangtouzidongbuchangshi
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~85°C
2030
M20X1.5
30
184
123
45.0
6
15
18
3
26
7
45
54000
450
1.0
LAQCC2035
LAQCC
shuangtouzidongbuchangshi
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~85°C
2035
M20X1.5
35
223
123
45.0
6
15
18
5
26
7
52
62000
450
1.0
LAQCD2050W
LAQCD
shuangtouzidongbuchangshi
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~85°C
2050W
M20X1.5
50
313
148
12.5
6
20
18
-
26
7
70
71000
530
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성