GDALAL,GDALAM - SL-ZFTYLYSL-WKKX
SRD-FA
SRD-FA
t9882
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9882/sl-2233-2.prj},{NB=GDALAL200-16},{CODE=GDALAL},{TYPE=ZDSBX},{LMAT=SUS303},{LSUR=-},{SMAT=PF},{WAMAT=huangtong},{WMAT=PF},{WLMAT=SUM21},{WLSUR=duxin},{D=200},{DD=16},{DDX=16,18,20},{M1=6},{L=74},{L1=80},{H=54},{HH=23},{HH1=40},{DD1=35},{DD2=50},{M=10},{WEI=0.78},{FF=18.3},{SS=5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1484375982096.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
AZFS
anzhuangfangshi
ⁿ/ₐ
LMAT
texture(lianzhoubufen)
ⁿ/ₐ
LSUR
surface treatment(lianzhoubufen)
ⁿ/ₐ
SMAT
texture(shoulunzhuti)
ⁿ/ₐ
WAMAT
texture(wobinganzhuangbu)
ⁿ/ₐ
WMAT
texture(wobing)
ⁿ/ₐ
WLMAT
texture(wobingluowenbu)
ⁿ/ₐ
WLSUR
surface treatment(wobingluowenbu)
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
HH1
h1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
WEI
cankaozhongliang(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
FF
f
ⁿ/ₐ
SS
s
ⁿ/ₐ
GDALAL80-10
GDALAL
ZDSBX
LDSJX
SUS303
-
PF
huangtong
PF
SUM21
duxin
80
5
40
26
32
13
25
20
28
8
0.14
11.4
3
GDALAL100-10
GDALAL
ZDSBX
LDSJX
SUS303
-
PF
huangtong
PF
SUM21
duxin
100
5
40
37
36
13
28
25
35
8
0.20
13.8
4
GDALAL125-12
GDALAL
ZDSBX
LDSJX
SUS303
-
PF
huangtong
PF
SUM21
duxin
125
5
55
50
40
17
30
30
40
8
0.33
13.8
4
GDALAL140-15
GDALAL
ZDSBX
LDSJX
SUS303
-
PF
huangtong
PF
SUM21
duxin
140
6
67
55
41
18
30
30
45
10
0.41
17.3
5
GDALAL160-16
GDALAL
ZDSBX
LDSJX
SUS303
-
PF
huangtong
PF
SUM21
duxin
160
6
67
65
47
20
35
30
45
10
0.49
18.3
5
GDALAL180-16
GDALAL
ZDSBX
LDSJX
SUS303
-
PF
huangtong
PF
SUM21
duxin
180
6
67
73
50
23
35
35
50
10
0.64
18.3
5
GDALAL200-16
GDALAL
ZDSBX
LDSJX
SUS303
-
PF
huangtong
PF
SUM21
duxin
200
6
74
80
54
23
40
35
50
10
0.78
18.3
5
GDALAM80-10
GDALAM
ZDSBX
JCKX
SUS303
-
PF
huangtong
PF
SUM21
duxin
80
5
40
26
32
13
25
20
28
8
0.14
11.4
3
GDALAM100-12
GDALAM
ZDSBX
JCKX
SUS303
-
PF
huangtong
PF
SUM21
duxin
100
5
40
37
36
13
28
25
35
8
0.20
13.8
4
GDALAM125-12
GDALAM
ZDSBX
JCKX
SUS303
-
PF
huangtong
PF
SUM21
duxin
125
5
55
50
40
17
30
30
40
8
0.33
13.8
4
GDALAM140-15
GDALAM
ZDSBX
JCKX
SUS303
-
PF
huangtong
PF
SUM21
duxin
140
6
67
55
41
18
30
30
45
10
0.41
17.3
5
GDALAM160-16
GDALAM
ZDSBX
JCKX
SUS303
-
PF
huangtong
PF
SUM21
duxin
160
6
67
65
47
20
35
30
45
10
0.49
18.3
5
GDALAM180-16
GDALAM
ZDSBX
JCKX
SUS303
-
PF
huangtong
PF
SUM21
duxin
180
6
67
73
50
23
35
35
50
10
0.64
18.3
5
GDALAM200-16
GDALAM
ZDSBX
JCKX
SUS303
-
PF
huangtong
PF
SUM21
duxin
200
6
74
80
54
23
40
35
50
10
0.78
18.3
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성