BGX/BGC - Standard Linear Guide
STAF
Standard Linear Guide
BG Standard Linear Guide
Powered by
CAD모델 선택
{staf/standard_linear_guide/bg/bg_asmtab.prj},{NB=BGXH30FS-1-L99-N-ZF-9.5-9.5(NGS0510000110)},{TYPE=BGX},{AH=H: High assembly},{MODEL=30},{CT=FS: Flange/ Short},{NOC=1},{SC=},{LS=},{ADDITIONAL=},{RT=L},{ACCURACY=N},{PRELOAD=ZF},{TRIP=},{ST=},{PT=},{RL=99},{G=1},{G1=9.5},{GT=NGS05},{STOPPLE=},{POS1=0.0},{POS2=0.0},{POS3=0.0},{POS4=0.0},{H=42},{W=90},{W2=31.0},{E=7.0},{L=64.2},{B=72},{J=0},{J1=0},{MQ=M10},{IH=8.6},{I=12.0},{L1=37.2},{OILH=M6X1},{T1=10.0},{N=11.7},{W1=28},{H1=22.8},{F=80},{D=9.0},{DD=14.0},{HH=12.0},{BLOCK=0.80},{PPATH=assemblies/bg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
AH
Assembly height
ⁿ/ₐ
MODEL
Size
ⁿ/ₐ
CT
Carriage design
ⁿ/ₐ
G2
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
W2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L1
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
HH
h
[mm]
BGXH15BN-1-L72-N-ZF-6-6
H: High assembly
15
BN: No flange/ Standard
6.000
28
34
9.5
3.3
58.6
26
26
0
40.2
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXH15FN-1-L72-N-ZF-6-6
H: High assembly
15
FN: Flange/ Standard
6.000
24
47
16.0
3.3
58.6
38
30
0
40.2
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXH15FL-1-L72-N-ZF-6-6
H: High assembly
15
FL: Flange/ Long
6.000
24
47
16.0
3.3
66.1
38
30
0
47.7
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXS15FS-1-L72-N-ZF-6-6
S: Low assembly
15
FS: Flange/ Short
6.000
24
52
18.5
3.3
40.6
41
0
0
22.2
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXS15FN-1-L72-N-ZF-6-6
S: Low assembly
15
FN: Flange/ Standard
6.000
24
52
18.5
3.3
58.6
41
26
0
40.2
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXS15BS-1-L72-N-ZF-6-6
S: Low assembly
15
BS: No flange/ Short
6.000
24
34
9.5
3.3
40.6
26
0
0
22.2
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXS15BN-1-L72-N-ZF-6-6
S: Low assembly
15
BN: No flange/ Standard
6.000
24
34
9.5
3.3
58.6
26
26
0
40.2
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXS15BL-1-L72-N-ZF-6-6
S: Low assembly
15
BL: No flange/ Long
6.000
24
34
9.5
3.3
66.1
26
26
0
47.7
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXH20BN-1-L75-N-ZF-7.5-7...
H: High assembly
20
BN: No flange/ Standard
7.500
30
44
12.0
4.5
70.1
32
36
0
48.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXH20BL-1-L75-N-ZF-7.5-7...
H: High assembly
20
BL: No flange/ Long
7.500
30
44
12.0
4.5
82.9
32
36
50
61.3
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXH20BE-1-L75-N-ZF-7.5-7...
H: High assembly
20
BE: No flange/ Extra long
7.500
30
44
12.0
4.5
98.1
32
50
0
76.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXH20FN-1-L75-N-ZF-7.5-7...
H: High assembly
20
FN: Flange/ Standard
7.500
30
63
21.5
4.5
70.1
53
40
0
48.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXH20FL-1-L75-N-ZF-7.5-7...
H: High assembly
20
FL: Flange/ Long
7.500
30
63
21.5
4.5
82.9
53
40
0
61.3
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXH20FE-1-L75-N-ZF-7.5-7...
H: High assembly
20
FE: Flange/ Extra long
7.500
30
63
21.5
4.5
98.1
53
40
0
76.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXS20FS-1-L75-N-ZF-7.5-7...
S: Low assembly
20
FS: Flange/ Short
7.500
28
59
19.5
4.5
49.1
49
0
0
27.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXS20FN-1-L75-N-ZF-7.5-7...
S: Low assembly
20
FN: Flange/ Standard
7.500
28
59
19.5
4.5
70.1
49
32
0
48.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXS20BS-1-L75-N-ZF-7.5-7...
S: Low assembly
20
BS: No flange/ Short
7.500
28
42
11.0
4.5
49.1
32
0
0
27.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXS20BN-1-L75-N-ZF-7.5-7...
S: Low assembly
20
BN: No flange/ Standard
7.500
28
42
11.0
4.5
70.1
32
32
0
48.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXH25BN-1-L76-N-ZF-8-8
H: High assembly
25
BN: No flange/ Standard
8.000
40
48
12.5
5.8
79.2
35
35
0
57.5
23
19.2
60
7.0
11.0
9.0
BGXH25BL-1-L76-N-ZF-8-8
H: High assembly
25
BL: No flange/ Long
8.000
40
48
12.5
5.8
93.9
35
35
50
72.2
23
19.2
60
7.0
11.0
9.0
BGXH25BE-1-L76-N-ZF-8-8
H: High assembly
25
BE: No flange/ Extra long
8.000
40
48
12.5
5.8
108.6
35
50
0
86.9
23
19.2
60
7.0
11.0
9.0
BGXH25FN-1-L76-N-ZF-8-8
H: High assembly
25
FN: Flange/ Standard
8.000
36
70
23.5
5.8
79.2
57
45
0
57.5
23
19.2
60
7.0
11.0
9.0
BGXH25FL-1-L76-N-ZF-8-8
H: High assembly
25
FL: Flange/ Long
8.000
36
70
23.5
5.8
93.9
57
45
0
72.2
23
19.2
60
7.0
11.0
9.0
BGXH25FE-1-L76-N-ZF-8-8
H: High assembly
25
FE: Flange/ Extra long
8.000
36
70
23.5
5.8
108.6
57
45
0
86.9
23
19.2
60
7.0
11.0
9.0
BGXS25FS-1-L76-N-ZF-8-8
S: Low assembly
25
FS: Flange/ Short
8.000
33
73
25.0
5.8
54.0
60
0
0
32.3
23
19.2
60
7.0
11.0
9.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성