17000142000 - Clamp, serrated, with adjustable counterpart, with stud
SToxxparts
17 Clamping technology
17000142000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000142000/17000142000.prj},{NB=17000142008},{ARTNR=17000142008},{D1=21},{D2=M16},{L4=200},{H1=0-80},{H2=30},{A1=42},{A2=20},{A3=27},{B1=62},{B2=30},{L1=187},{L2=44},{L3=44},{S=14},{SW=24},{FS=60},{MAT=Vergütungsstahl/Stahlspanneisen, vergütet, galvanisch verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=2620}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
D2
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
FS
max. clamping force
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000142001
17000142001
13
M12
100
0-30
18
27
12
17
44
30
115
25
30
11
18
30
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
765
17000142002
17000142002
13
M12
125
0-55
18
27
12
17
44
30
115
25
30
11
18
30
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
780
17000142006
17000142006
17
M16
160
0-70
20
36
17
21
55
41
150
35
36
12
24
40
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
1810
17000142003
17000142003
17
M12
125
0-50
20
36
17
21
55
41
150
35
36
12
18
40
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
1630
17000142007
17000142007
21
M16
160
0-40
30
42
20
27
62
30
187
44
44
14
24
60
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
2575
17000142004
17000142004
17
M12
160
0-70
20
36
17
21
55
41
150
35
36
12
18
40
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
1655
17000142008
17000142008
21
M16
200
0-80
30
42
20
27
62
30
187
44
44
14
24
60
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
2620
17000142005
17000142005
17
M16
125
0-40
20
36
17
21
55
41
150
35
36
12
24
40
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
1765
17000142009
17000142009
21
M20
160
0-40
30
42
20
27
62
30
187
44
44
14
30
60
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
2750
17000142010
17000142010
21
M20
200
0-80
30
42
20
27
62
30
187
44
44
14
30
60
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
2835
17000142011
17000142011
25
M20
200
0-70
31
51
24
34
70
30
235
60
47
17
30
75
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
4200
17000142012
17000142012
25
M20
250
0-100
31
51
24
34
70
30
235
60
47
17
30
75
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
4305
17000142013
17000142013
25
M24
200
0-50
31
51
24
34
70
30
235
60
47
17
36
75
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
4520
17000142014
17000142014
25
M24
250
0-100
31
51
24
34
70
30
235
60
47
17
36
75
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
4665
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성