dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
W30 - Zentrierhülse
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Fuehrungselemente
2.1.3. Fuehrungsbuchsen, Saeulenlager, Rollenfuehrung
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_01/fe_01_03/sn020053.prj},{NB=W30-30-60 Zentrierhuelse},{PDF=PDF},{D2=30},{L=60},{D1=25},{M=M12},{L1=13},{L2=2.5},{DN=12},{KSB=1},{RLF=1},{SNPR=MIN},{ARTNR=165775}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D2
(d2)
[mm]
L
(L)
[mm]
D1
(d1)
[mm]
M
(M)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
DN
(dn)
[mm]
KSB
(KSB)
ⁿ/ₐ
RLF
(RLF)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
W30-14-20
14
20
11
M8
8
2.0
8
0
0
176471
W30-14-30
14
30
11
M8
8
2.0
8
0
0
173745
W30-14-40
14
40
11
M8
8
2.0
8
0
0
173746
W30-14-50
14
50
11
M8
8
2.0
8
0
0
173747
W30-14-60
14
60
11
M8
8
2.0
8
0
0
173748
W30-14-70
14
70
11
M8
8
2.0
8
0
0
173749
W30-14-80
14
80
11
M8
8
2.0
8
0
0
176472
W30-14-100
14
100
11
M8
8
2.0
8
0
0
176473
W30-20-30
20
30
16
M12
13
2.0
12
0
0
165757
W30-20-40
20
40
16
M12
13
2.0
12
0
0
165758
W30-20-60
20
60
16
M12
13
2.0
12
0
0
165759
W30-20-80
20
80
16
M12
13
2.0
12
0
0
165760
W30-20-100
20
100
16
M12
13
2.0
12
0
0
165761
W30-20-120
20
120
16
M12
13
2.0
12
0
0
165762
W30-20-140
20
140
16
M12
13
2.0
12
0
0
165763
W30-20-160
20
160
16
M12
13
2.0
12
0
0
165764
W30-26-30
26
30
16
M12
13
2.0
12
0
0
165765
W30-26-40
26
40
21
M12
13
2.5
12
1
1
165766
W30-26-60
26
60
21
M12
13
2.5
12
1
1
165767
W30-26-80
26
80
21
M12
13
2.5
12
1
1
165768
W30-26-100
26
100
21
M12
13
2.5
12
0
1
165769
W30-26-120
26
120
21
M12
13
2.5
12
0
1
165770
W30-26-140
26
140
21
M12
13
2.5
12
0
1
165771
W30-26-160
26
160
21
M12
13
2.5
12
0
0
165772
W30-26-180
26
180
21
M12
13
2.5
12
0
0
165773
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성