카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Light duty
21 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie22/22nl/srp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=225205},{COD=225205},{WT=CB},{D=180},{BR=3},{DX=180},{F=45.0},{H=219},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=180},{DD=20},{L1=80},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=2.69},{INFO=Technical description},{VER=6},{TG1=0, 'No'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
225201
225201
CB
80
25.0
107
100x85
80x60
9
40
120
65
0.82
225202
225202
CB
100
30.0
128
100x85
80x60
9
35
120
80
0.88
225203
225203
CB
125
37.5
156
100x85
80x60
9
37
120
110
1.20
225204
225204
CB
140
37.5
177
100x85
80x60
9
34
120
120
1.32
225211
225211
CB
150
40.0
182
100x85
80x60
9
34
120
130
1.45
225210
225210
CB
160
40.0
199
140x110
105x80
11
56
156
150
2.38
225205
225205
CB
180
45.0
219
140x110
105x80
11
56
156
180
2.69
225206
225206
CB
200
50.0
240
140x110
105x80
11
56
156
225
3.00
225221
225221
CR
80
25.0
107
100x85
80x60
9
40
120
65
0.86
225222
225222
CR
100
30.0
128
100x85
80x60
9
35
120
80
0.93
225223
225223
CR
125
37.5
156
100x85
80x60
9
37
120
110
1.24
225224
225224
CR
140
37.5
177
100x85
80x60
9
34
120
120
1.35
225231
225231
CR
150
40.0
182
100x85
80x60
9
34
120
130
1.45
225230
225230
CR
160
40.0
199
140x110
105x80
11
56
156
150
2.47
225226
225226
CR
200
50.0
240
140x110
105x80
11
56
156
225
3.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성