카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL HEX
Tellurerota
Industrial - Light duty
52 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie52/52nl/52nl_hex_asmtab.prj},{NB=524206},{BR=SRP},{COD=524206},{D=200},{F=50},{H=240},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{EXD=40},{EXP=34},{EXH=16.5},{LC=225},{W=3.45},{DD=25},{L1=80},{L=60},{DFA=12},{VER=1},{HR=0},{PPATH=../52nl_hex/52nl_hex_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
EXD
Hexagonal Pin Diameter
[mm]
EXP
Hexagonal Pin Protrusion
[mm]
EXH
Hexagonal Height
[mm]
LC
Load capacity 4km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
524206
524206
200
50
240
140x110
105x80
11
56
40
34
16.5
225
3.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성