AMP Junior Straight
ABB Installation Products
Harnessflex
Interfaces
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/harnessflex/interfaces/amp_junior_straight.prj},{NB=CI10-AM2},{CN=CI10-AM2},{SIZENC=10},{SIZENW=8.5},{MAT=Polyamide (Nylon) 66},{DESCRIPTION=2 Way Connector Interface For NC10 Conduit},{NC=10},{NW=8.5},{A=36.20},{B=20.82},{C=19.60},{D=10},{A1=14.060},{E=4.775},{E1=4.500},{F1=3.000},{G=1.500},{G1=1.000},{R=8.025},{R1=6.250},{R2=6.625},{R3=0.000},{RT=6.500},{DA=7.325},{D1=10.200},{AR=0.686},{AD1=7.750},{AD2=6.500},{AB1=0.700},{AB2=10.800},{AX1=6.900},{AX2=13.400},{AX3=0.000},{XA=8.500},{XR=6.000},{XH=5.000},{XD=9.275},{X1=22.640},{X2=6.000},{X3=5.000},{X4=9.275},{CA=0.000},{Z=1},{RX=3.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
SIZENC
Conduit Size (NC)
[mm]
SIZENW
Conduit Size (NW)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CI08-AM2
CI08-AM2
08
7.5
Polyamide (Nylon) 66
2 Way Minitimer Interface...
24.90
21.05
16.05
10
CI08-AM3
CI08-AM3
08
7.5
Polyamide (Nylon) 66
3 Way Minitimer Interface...
24.90
26.85
16.05
10
CI08-AM4
CI08-AM4
08
7.5
Polyamide (Nylon) 66
4 Way Minitimer Interface...
36.35
32.00
16.00
10
CI10-AM2
CI10-AM2
10
8.5
Polyamide (Nylon) 66
2 Way Connector Interface...
36.20
20.82
19.60
10
CI10-AM3
CI10-AM3
10
8.5
Polyamide (Nylon) 66
3 Way Connector Interface...
36.20
26.73
19.60
10
CI10-AM4
CI10-AM4
10
8.5
Polyamide (Nylon) 66
4 Way Connector Interface...
36.20
31.70
19.60
10
CI12-AM2
CI12-AM2
12
10
Polyamide (Nylon) 66
2 Way Connector Interface...
24.90
21.05
16.05
10
CI12-AM3
CI12-AM3
12
10
Polyamide (Nylon) 66
3 Way Connector Interface...
24.90
26.95
16.05
10
CI12-AM4
CI12-AM4
12
10
Polyamide (Nylon) 66
4 Way Connector Interface...
36.00
32.00
16.00
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성