Bosch Compact
ABB Installation Products
Harnessflex
Interfaces
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/harnessflex/interfaces/bosch_compact_straight.prj},{NB=CI08-BC4},{CN=CI08-BC4},{SIZENC=08},{SIZENW=7.5},{MAT=Polyamide (Nylon) 66},{DESCRIPTION=Links 4 way conector to NC08 (NW 7.5) conduit},{NC=8},{NW=7.5},{A1=35.80},{B1=29.0},{C1=18},{D1=10},{A=35.8},{B=29},{C=18},{D=10},{A2=11.550},{A3=30.300},{A4=14.465},{R1=8.025},{R2=8.025},{R3=4.550},{D2=8.025},{D2X=6.575},{D3=4.300},{E=12.600},{F=7.350},{DX=5.750},{H=4.732},{H1=4.000},{AX=5.241},{G1=1.750},{G2=1.000},{T=6.100},{DIA=10.200},{AB1=2.708},{AB2=12.316},{AD1=3.875},{AD2=2.916},{AR=0.342},{GX1=1.500},{GX2=1.000},{EX1=6.300},{EX2=6.300},{EX3=6.625},{HX=12.600},{FX1=3.000},{FX2=0.000},{AX1=6.900},{AX2=13.400},{AX3=0.000},{Z=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
SIZENC
Conduit Size (NC)
[mm]
SIZENW
Conduit Size (NW)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CI08-BC2
CI08-BC2
08
7.5
Polyamide (Nylon) 66
Links 2 way connector to ...
22.35
21.3
18
10
CI08-BC3
CI08-BC3
08
7.5
Polyamide (Nylon) 66
Links 3 way connector to ...
22.35
26.7
18
10
CI08-BC4
CI08-BC4
08
7.5
Polyamide (Nylon) 66
Links 4 way conector to N...
35.8
29
18
10
CI12-BC2
CI12-BC2
12
10
Polyamide (Nylon) 66
Links 2 way connector to ...
22.95
21.3
18
10
CI12-BC3
CI12-BC3
12
10
Polyamide (Nylon) 66
Links 3 way connector to ...
22.95
26.7
18
10
CI12-BC4
CI12-BC4
12
10
Polyamide (Nylon) 66
Links 4 way connector to ...
28.8
29
18
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성