Deutsch - DT series 90 Elbow
ABB Installation Products
Harnessflex
Interfaces
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/harnessflex/interfaces/deutsch_dt_series_90_elbow.prj},{NB=CI12-90-DT3},{CN=CI12-90-DT3},{SIZENC=12},{SIZENW=10},{MAT=Polyamide (Nylon) 66},{DESCRIPTION=Links 3 way connector to NC12 (NW10) conduit},{NC=12},{NW=10.0},{A=44.517},{B=30.300},{C=23.000},{D=0.000},{TYPE=2},{AX=0.000},{AH=0.000},{A1=18.125},{A2=6.600},{A3=7.600},{A4=16.350},{A5=0.000},{UX=0.000},{B1=29.300},{B2=2.000},{C1=24.000},{E=21.800},{E1=15.200},{E2=9.200},{F=20.700},{F1=8.100},{F2=14.950},{EX=6.625},{FX=6.625},{EH=6.900},{D1=13.250},{D2=16.050},{R=9.625},{R1=8.025},{R2=6.575},{RX=0.000},{G=1.400},{G1=1.000},{UR1=5.100},{UG=1.400},{UD1=5.515},{UD2=5.000},{UB1=0.752},{UB2=7.202},{UA1=8.100},{X1=9.025},{XA1=6.000},{XA2=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
SIZENC
Conduit Size (NC)
[mm]
SIZENW
Conduit Size (NW)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CI08-90-DT2
CI08-90-DT2
08
7.5
Polyamide (Nylon) 66
Links 2 way connector to ...
35.625
29.700
17.400
7.334
CI08-90-DT3
CI08-90-DT3
08
7.5
Polyamide (Nylon) 66
Links 3 way connector to ...
44.525
29.700
23.000
7.334
CI08-90-DT4
CI08-90-DT4
08
7.5
Polyamide (Nylon) 66
Links 4 way connector to ...
55.883
29.700
17.900
7.334
CI08-90-DT6
CI08-90-DT6
08
7.5
Polyamide (Nylon) 66
Links 6 way connector to ...
55.883
29.700
22.250
7.334
CI12-90-DT2
CI12-90-DT2
12
10
Polyamide (Nylon) 66
Links 2 way connector to ...
35.625
29.700
17.400
0.000
CI12-90-DT3
CI12-90-DT3
12
10
Polyamide (Nylon) 66
Links 3 way connector to ...
44.517
30.300
23.000
0.000
CI12-90-DT4
CI12-90-DT4
12
10
Polyamide (Nylon) 66
Links 4 way connector to ...
55.675
30.300
17.900
0.000
CI12-90-DT6
CI12-90-DT6
12
10
Polyamide (Nylon) 66
Links 6 way connector to ...
55.625
30.300
22.250
0.000
CI12-90-DT8
CI12-90-DT8
12
10
Polyamide (Nylon) 66
Links 8 way connector to ...
63.841
34.300
25.200
10.295
CI12-90-DT12
CI12-90-DT12
12
10
Polyamide (Nylon) 66
Links 12 way connector to...
69.041
34.300
23.700
10.348
CI16-90-DT8
CI16-90-DT8
16
13
Polyamide (Nylon) 66
Links 8 way connector to ...
63.841
34.300
25.200
0.000
CI16-90-DT12
CI16-90-DT12
16
13
Polyamide (Nylon) 66
Links 12 way connector to...
69.041
34.300
23.700
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성