카탈로그: Thomson Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thomson Linear
2DB SuperSlide Linear Units - Linear Motion Systems with Lead or Ball Screw Drive and Ball Guides
Thomson Linear
Linear Motion Systems
2DB SuperSlide Linear Units
Powered by
CAD모델 선택
{thomsonlinear/linear_motion_systems/2db/2db_asmtab.prj},{NB=2DB08A0N0070-200N001A0A00},{TU=2DB08 = 2DB08 unit},{TUPN=2DB08},{ST=A0},{STALG='A0','A0 = leadscrew, 0.375 in, 0.100 in, preloaded','B0','B0 = leadscrew, 0.375 in, 0.250 in, preloaded','C0','C0 = leadscrew, 0.375 in, 0.500 in, preloaded','D0','D0 = leadscrew, 0.375 in, 0.750 in, preloaded','E0','E0 = leadscrew, 0.375 in, 1.000 in, preloaded'},{ED=N = no engineering required (standard INCH)},{OL=7.00},{YD=2.00},{BOPT=N},{MFID=001},{BGSCOPT=A},{BROPT=0},{PCOPT=A},{HOPT=0},{SSOPT=0},{CPPN=14855-B},{BW=1.25},{DPN=15905-C-1},{SBPN=15908-C-1},{EBPN=19243-B},{PPATH=parts/2db_asmtpl.prj},{CHD=0.406},{DBH=4.000},{YDALG=2,[1.5:5/0.1]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TU
Type of unit
ⁿ/ₐ
ED
Engineering Designate
ⁿ/ₐ
CHD
[인치]
DBH
[인치]
2DB08A0N0070-200N001A0A00
2DB08A0N0070-200N001A0A00
2DB08 = 2DB08 unit
N = no engineering requir...
0.406
4.000
2DB12B0N0090-300N001A0A00
2DB12B0N0090-300N001A0A00
2DB12 = 2DB12 unit
N = no engineering requir...
0.500
6.000
2DB16D0N0115-300N001A0A00
2DB16D0N0115-300N001A0A00
2DB16 = 2DB16 unit
N = no engineering requir...
0.594
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성