TBC series (Case Unit type)
TSK
Ball Bushing
Housing type
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/ball_bushing/housing_type/tbc.prj},{NB=TBC-13UU},{SEAL=2 seal},{SHDI=13},{W=44},{H=30.0},{L=39},{SH=15},{W1=22},{H1=26.0},{W2=5.50},{T=10},{P=33.0},{P1=26},{MXL=M 5×10},{MX=5},{XL=10},{SD=4.3},{C=509},{CO=774},{CHAM=0.5},{CHAM1=0.5},{EXS=21.25},{EXB=28.75},{LC=3.0},{SDS=20.05},{SDB=23},{SAR=15.0},{D1=9},{X=1.4},{WX=1.5},{W3=11.00},{WDENT=22.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal
ⁿ/ₐ
SHDI
Shaft Diameter
[mm]
W
Dimensions W
[mm]
H
Dimensions H
[mm]
L
Dimensions L
[mm]
SH
Dimensions SH
[mm]
W1
Dimensions W1
[mm]
H1
Dimensions H1
ⁿ/ₐ
W2
Dimensions W2
[mm]
T
Dimensions T
[mm]
P
Dimensions P
[mm]
P1
Dimensions P1
[mm]
MXL
Dimensions mxl
[mm]
SD
Dimensions SD
[mm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
TBC-6UU
TBC-6UU
2 seal
6
30
18.0
25
9
15
15.0
5.00
6
20.0
15
M 4× 8
3.4
205
264
TBC-8UU
TBC-8UU
2 seal
8
34
22.0
30
11
17
18.0
5.00
7
24.0
18
M 4× 8
3.4
264
401
TBC-10UU
TBC-10UU
2 seal
10
40
26.0
35
13
20
21.0
6.00
8
28.0
21
M 5×10
4.3
372
548
TBC-12UU
TBC-12UU
2 seal
12
42
29.0
36
15
21
25.0
5.75
8
30.5
26
M 5×10
4.3
411
597
TBC-13UU
TBC-13UU
2 seal
13
44
30.0
39
15
22
26.0
5.50
10
33.0
26
M 5×10
4.3
509
774
TBC-16UU
TBC-16UU
2 seal
16
50
38.5
44
19
25
32.5
7.00
12
36.0
34
M 5×10
4.3
774
1176
TBC-20UU
TBC-20UU
2 seal
20
54
42.0
50
21
27
36.0
7.00
13
40.0
40
M 6×12
5.2
862
1372
TBC-25UU
TBC-25UU
2 seal
25
76
51.5
67
26
38
42.0
11.00
15
54.0
50
M 8×18
7.0
980
1568
TBC-30UU
TBC-30UU
2 seal
30
78
59.5
72
30
39
49.0
10.00
18
58.0
58
M 8×18
7.0
1568
2744
TBC-35UU
TBC-35UU
2 seal
35
90
68.0
80
34
45
54.0
10.00
20
70.0
60
M 8×18
7.0
1666
3136
TBC-40UU
TBC-40UU
2 seal
40
102
78.0
90
40
51
62.0
11.00
23
80.0
60
M10×25
8.7
2156
4018
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성