Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
K - K models
Unimec (IT)
Jack with ball screw
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/martinetti_ricircolo_di_sfere/k_asmtab.prj},{NB=K59_B_-_R.1/5_C.1_-_-_-_-_-_-_-_-},{GRANDEZZA=59},{A=220},{A1=140},{A2=116},{A3=12},{DD=20},{D=48},{D1=85},{D2=140},{D3=59},{D4=96},{D5=68},{E=175},{E1=151},{E2=46},{E3=70},{F2=30},{G=118},{G1=20},{G2=1},{G3=78},{H=59},{L=40},{M=45},{S=112},{S1=60},{S2=52},{S3=8},{S4=120},{T=50.3},{U=5},{FLANGIA1=15,'NO'},{FLANGIA2=2,'63/B5',3,'71/B5',5,'80/B5',6,'80/B14'},{RAPPORTO=1/5},{PROTEZIONI1=1,'NO',2,'PR',3,'PRO',4,'PO pos. 3',5,'PO pos. 4',6,'PRF pos. 1',7,'PRF pos. 2',8,'PRF pos. 3',9,'PRF pos. 4'},{FORMA=1},{FLANGIA=15},{CORSA=1},{ANTIROTAZIONE=1},{PROTEZIONIRIGID=1},{ACCESSORIO1=1},{ACCESSORIO2=1},{ACCESSORIO3=1},{DAA3=0},{SOFFIETTO=1},{DIAMETERC=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
RAPPORTO
Ratio
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
DD
Ø h7
[mm]
D
Ø H7
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
D3
Ø
[mm]
D4
Ø
[mm]
D5
Ø
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
Ø
[mm]
F1
ⁿ/ₐ
F2
[mm]
F3
(6 holes)
ⁿ/ₐ
F4
(4 holes)
ⁿ/ₐ
F5
ⁿ/ₐ
F6
(4 holes)
ⁿ/ₐ
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[°]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
K59
59
1/5
220
140
116
12
6X6X30
20
48
85
140
59
96
68
175
151
46
70
10.25
M12
30
M6X14
M6X9
M6X12
M6X12
118
20
1
78
59
40
45
112
60
52
8
120
K88
88
1/5
300
200
174
13
8X7X40
25
72
130
200
90
143
86
238
212
50
100
12
M14
40
M10X25
M6X10
M8X15
M8X16
148
25
1
98
88
50
30
138
75
63
12
150
K117
117
1/5
360
240
200
20
8X7X50
30
105
170
239
124
182
100
310
270
73
120
17.5
M20
40
M12X25
M6X10
M10X18
M10X18
174
35
3
104
117
60
45
165
90
75
15
180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성