Nederlands
English
5119 - FLANGE ADAPTOR BUTTERFLY VALVE SDR17
VDL
PE100
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/8_pe100/5119_flange_adaptor_valve_sdr17.prj},{NB=5119712501-bv_(M,high)},{CNSORDERNO=5119712501},{LODDEST=M},{LODLEVEL=high},{D=125},{D1=158},{D2=129},{D3=0},{B=25},{L=123},{Z=172},{E=7.4},{TYPE=A},{CNSQUANTITY=12},{DIA=110},{DN=100},{CNSMASS=666},{INFO=PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
Z
Length
[mm]
E
Thickness
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
DIA
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
CNSMASS
Weight
[g]
5119707501-bv_(M,high)
5119707501
75
122
88
0
16
89
127
4.5
A
5
75
65
262
5119709001-bv_(M,high)
5119709001
90
138
103
0
17
102
142
5.4
A
10
90
80
371
5119711001-bv_(M,high)
5119711001
110
158
122
0
18
121
162
6.6
A
18
110
100
551
5119712501-bv_(M,high)
5119712501
125
158
129
0
25
123
172
7.4
A
12
110
100
666
5119714001-bv_(M,high)
5119714001
140
188
152
0
25
131
183
8.3
A
8
140
125
982
5119816001-bv_(M,high)
5119816001
160
212
175
151
25
144
200
9.5
B
4
160
150
1310
5119718001-bv_(M,high)
5119718001
180
212
184
0
30
142
201
10.7
A
4
160
150
1474
5119820001-bv_(M,high)
5119820001
200
268
232
203
32
137
204
11.9
B
1
225
200
2300
5119722501-bv_(M,high)
5119722501
225
268
235
0
32
141
207
13.4
A
1
225
200
2399
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성