카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Reducing inserts, L-series - Hexagon for locking, tube socket pre-assembled
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Reductions
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/11_reduzierungen/gerade_reduziereinsatz_l.prj},{NB=0199802074},{BZ=0199802074},{VK=24-SWS-L42-L10},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 10},{REIHE2=L 42},{D2=42.000},{D1=10.000},{PN=PN 160},{L1=59.0},{L2=44.0},{SW1=46},{SW2=60},{SW3=19},{PAGE=183},{KONUSD=10.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=12.300},{KGEW=M16x1.5},{NDMKONUS=16.000},{PKONUS=1.500},{I1=11.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=8.000},{H1=0.000},{H2=24.000},{RAL1=32.500},{RAL2=23.000},{GEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDM=52.000},{P=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
REIHE2
Tube OD d2
[mm]
PN
Pressure
[bar]
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW2
Width across flats for union nut
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
0148052074
0148052074
24-SWS-L8-L6
L 6
L 8
PN 315
40.5
26.0
12
17
14
0148102074
0148102074
24-SWS-L10-L8
L 8
L 10
PN 315
42.5
28.0
14
19
17
0148112074
0148112074
24-SWS-L10-L6
L 6
L 10
PN 315
41.5
27.0
12
19
14
0148152074
0148152074
24-SWS-L12-L10
L 10
L 12
PN 315
45.5
31.0
17
22
19
0148162074
0148162074
24-SWS-L12-L8
L 8
L 12
PN 315
44.5
30.0
14
22
17
0148172074
0148172074
24-SWS-L12-L6
L 6
L 12
PN 315
44.5
30.0
14
22
14
0148202074
0148202074
24-SWS-L15-L12
L 12
L 15
PN 315
48.0
33.0
19
27
22
0148212074
0148212074
24-SWS-L15-L10
L 10
L 15
PN 315
47.0
32.0
17
27
19
0148222074
0148222074
24-SWS-L15-L8
L 8
L 15
PN 315
46.0
31.0
17
27
17
0148232074
0148232074
24-SWS-L15-L6
L 6
L 15
PN 315
46.0
31.0
17
27
14
0148252074
0148252074
24-SWS-L18-L15
L 15
L 18
PN 315
47.5
32.5
24
32
27
0148262074
0148262074
24-SWS-L18-L12
L 12
L 18
PN 315
46.5
31.5
19
32
22
0148272074
0148272074
24-SWS-L18-L10
L 10
L 18
PN 315
46.5
31.5
19
32
19
0148282074
0148282074
24-SWS-L18-L8
L 8
L 18
PN 315
45.5
30.5
19
32
17
0148292074
0148292074
24-SWS-L18-L6
L 6
L 18
PN 315
45.5
30.5
19
32
14
0148302074
0148302074
24-SWS-L22-L18
L 18
L 22
PN 160
50.5
34.0
27
36
32
0148312074
0148312074
24-SWS-L22-L15
L 15
L 22
PN 160
48.5
33.5
24
36
27
0148322074
0148322074
24-SWS-L22-L12
L 12
L 22
PN 160
47.5
32.5
24
36
22
0148332074
0148332074
24-SWS-L22-L10
L 10
L 22
PN 160
47.5
32.5
24
36
19
0148342074
0148342074
24-SWS-L22-L8
L 8
L 22
PN 160
46.5
31.5
24
36
17
0198362074
0198362074
24-SWS-L22-S20
S 20
L 22
PN 160
61.5
40.0
32
36
36
0148352074
0148352074
24-SWS-L28-L22
L 22
L 28
PN 160
54.0
37.5
32
41
36
0148362074
0148362074
24-SWS-L28-L18
L 18
L 28
PN 160
52.0
35.5
30
41
32
0148372074
0148372074
24-SWS-L28-L15
L 15
L 28
PN 160
50.0
35.0
30
41
27
0148382074
0148382074
24-SWS-L28-L12
L 12
L 28
PN 160
49.0
34.0
30
41
22
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성