카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight male stud couplings L/S-series, DIN 2353 Form A - Thread: metric fine thread, conical
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Male stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_mk.prj},{NB=0702252000},{BZ=0702252000},{VK=24-SDS-L18-M22T},{REIHE1=L 18},{GEWD2=M 22 x 1,5 keg},{PN=PN 315},{PB=-},{DX=14.0},{LG=33},{SW1=27},{I=11},{AL=14},{INFO=Katalog},{P2=1.5},{KONUSD=18},{KONUST=7.5},{KONUSAD=20.3},{KGEW=M26x1,5},{NDKGEW=26.0},{P=1.5},{I1=12},{F1=3},{L=33.000},{L1=0.000},{L2=16.000},{H=0.000},{SW3=0.000},{VERS=1},{NDGEW2=22},{PGEW=1.500},{LOGO2=0.000},{INFOPATH=gerade_einschr_mk}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
PB
Pressure
[bar]
DX
KBOHRUNG
[mm]
LG
Total length
ⁿ/ₐ
SW1
Width across flats SW1
[mm]
I
Useable thread length i
[mm]
AL
Thread length i
[mm]
0701002000
0701002000
24-SDS-LL4-M8T
LL 4
M 8 x 1 keg
PN 100
-
3.0
20
10
6
8
0701012000
0701012000
24-SDS-LL4-M6T
LL 4
M 6 x 1 keg
PN 100
-
2.0
20
9
6
8
0701022000
0701022000
24-SDS-LL4-M10T
LL 4
M 10 x 1 keg
PN 100
-
3.0
20
11
6
8
0701052000
0701052000
24-SDS-LL5-M8T
LL 5
M 8 x 1 keg
PN 100
-
3.5
20
11
6
8
0701982000
0701982000
24-SDS-LL6-M6T
LL 6
M 6 x 1 keg
PN 100
-
2.5
20
11
6
8
0701112000
0701112000
24-SDS-LL6-M8T
LL 6
M 8 x 1 keg
PN 100
-
4.5
20
11
6
8
0701102000
0701102000
24-SDS-LL6-M10T
LL 6
M 10 x 1 keg
PN 100
-
4.5
20
11
6
8
0701152000
0701152000
24-SDS-LL8-M10T
LL 8
M 10 x 1 keg
PN 100
-
6.0
22
12
6
8
0702002000
0702002000
24-SDS-L6-M10T
L 6
M 10 x 1 keg
PN 315
-
4.0
22
14
6
8
0702052000
0702052000
24-SDS-L8-M12T
L 8
M 12 x 1,5 keg
PN 315
-
6.0
27
17
9
12
0702072000
0702072000
24-SDS-L8-M10T
L 8
M 10 x 1 keg
PN 315
-
4.0
23
17
6
8
0702102000
0702102000
24-SDS-L10-M14T
L 10
M 14 x 1,5 keg
PN 315
-
7.0
28
17
9
12
0702152000
0702152000
24-SDS-L12-M16T
L 12
M 16 x 1,5 keg
PN 315
-
9.0
29
19
9
12
0702202000
0702202000
24-SDS-L15-M18T
L 15
M 18 x 1,5 keg
PN 315
-
11.0
30
24
9
12
0702252000
0702252000
24-SDS-L18-M22T
L 18
M 22 x 1,5 keg
PN 315
-
14.0
33
27
11
14
0702262000
0702262000
24-SDS-L18-M24T
L 18
M 24 x 1,5 keg
PN 315
-
15.0
35
27
13
16
0702502000
0702502000
24-SDS-S6-M12T
S 6
M 12 x 1,5 keg
-
PB 630
4.0
30
17
9
12
0702552000
0702552000
24-SDS-S8-M14T
S 8
M 14 x 1,5 keg
-
PB 630
5.0
32
17
9
12
0702602000
0702602000
24-SDS-S10-M16T
S 10
M 16 x 1,5 keg
-
PB 630
7.0
32
19
9
12
0702652000
0702652000
24-SDS-S12-M18T
S 12
M 18 x 1,5 keg
-
PB 630
8.0
34
22
9
12
0702702000
0702702000
24-SDS-S14-M20T
S 14
M 20 x 1,5 keg
-
PB 630
10.0
38
27
11
14
0702752000
0702752000
24-SDS-S16-M22T
S 16
M 22 x 1,5 keg
-
PB 400
12.0
38
27
11
14
0102002007
0102002007
24-SDSC-L6-M10T
L 6
M 10 x 1 keg
PN 315
-
4.0
30
14
6
8
0102052007
0102052007
24-SDSC-L8-M12T
L 8
M 12 x 1,5 keg
PN 315
-
6.0
35
17
9
12
0102072007
0102072007
24-SDSC-L8-M10T
L 8
M 10 x 1 keg
PN 315
-
4.0
31
17
6
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성