카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight male stud couplings ISO 8434-1-SDS Form B - Male thread: Whitworth pipe thread, parallel, Sealing with seal edge
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Male stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rz_formb.prj},{NB=0710302000},{BZ=0710302000},{VK=24-SDS-L22-G3/4B},{REIHE1=L 22},{D1=22},{GEWD2=G 3/4 A},{PN=PN 200},{EINBD=32},{KBOHRUNG=18},{LG=40.0},{L2=16.5},{SW1=32},{I=16},{INFO=Katalog},{D2=26.441},{KDM2=24.117},{P=1.814},{L1=0.0},{ROHRAD=22},{SW3=0},{H=0.0},{VERS=1},{KONUSD=22},{KONUST=7.5},{KONUSAD=24.3},{KGEW=M30x2},{NDMKONUS=30},{KDMKONUS=27.546},{PKONUS=2.0},{I1=14},{F1=4},{EINF1=4},{A2=3.0},{DK=29.9},{PPAGE=88},{INFOPATH=gerade_einschr_rz_formb}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
EINBD
d6
ⁿ/ₐ
KBOHRUNG
dx
ⁿ/ₐ
LG
[mm]
L2
Lenght l2
ⁿ/ₐ
SW1
Width across flats SW1
[mm]
I
Thread length i
[mm]
0710002000
0710002000
24-SDS-L6-G1/8B
L 6
G 1/8 A
PN 400
14
4
23.5
8.5
14
8
0710022000
0710022000
24-SDS-L6-G1/4B
L 6
G 1/4 A
PN 400
18
4
28.0
9.0
19
12
0710032000
0710032000
24-SDS-L6-G3/8B
L 6
G 3/8 A
PN 400
22
4
30.5
11.5
22
12
0710042000
0710042000
24-SDS-L6-G1/2B
L 6
G 1/2 A
PN 400
26
4
33.0
12.0
27
14
0710062000
0710062000
24-SDS-L8-G1/8B
L 8
G 1/8 A
PN 400
14
4
24.5
9.5
17
8
0710052000
0710052000
24-SDS-L8-G1/4B
L 8
G 1/4 A
PN 400
18
6
29.0
10.0
19
12
0710072000
0710072000
24-SDS-L8-G3/8B
L 8
G 3/8 A
PN 400
22
6
30.5
11.5
22
12
0710082000
0710082000
24-SDS-L8-G1/2B
L 8
G 1/2 A
PN 400
26
6
33.0
12.0
27
14
0710112000
0710112000
24-SDS-L10-G1/8B
L 10
G 1/8 A
PN 400
14
4
25.5
10.5
17
8
0710102000
0710102000
24-SDS-L10-G1/4B
L 10
G 1/4 A
PN 400
18
6
30.0
11.0
19
12
0710122000
0710122000
24-SDS-L10-G3/8B
L 10
G 3/8 A
PN 400
22
7
31.5
12.5
22
12
0710132000
0710132000
24-SDS-L10-G1/2B
L 10
G 1/2 A
PN 400
26
7
34.0
13.0
27
14
1710152000
1710152000
24-SDS-L10-G3/4B
L 10
G 3/4 A
PN 400
32
8
37.0
14.0
32
16
0710162000
0710162000
24-SDS-L12-G1/4B
L 12
G 1/4 A
PN 400
18
6
31.0
12.0
19
12
0710152000
0710152000
24-SDS-L12-G3/8B
L 12
G 3/8 A
PN 400
22
9
31.5
12.5
22
12
0710172000
0710172000
24-SDS-L12-G1/2B
L 12
G 1/2 A
PN 400
26
9
34.0
13.0
27
14
0710182000
0710182000
24-SDS-L12-G3/4B
L 12
G 3/4 A
PN 400
32
9
37.0
14.0
32
16
0710232000
0710232000
24-SDS-L15-G1/4B
L 15
G 1/4 A
PN 400
18
6
32.0
13.0
24
12
0710212000
0710212000
24-SDS-L15-G3/8B
L 15
G 3/8 A
PN 400
22
9
32.5
13.5
24
12
0710202000
0710202000
24-SDS-L15-G1/2B
L 15
G 1/2 A
PN 400
26
11
35.0
14.0
27
14
0710222000
0710222000
24-SDS-L15-G3/4B
L 15
G 3/4 A
PN 400
32
12
38.0
15.0
32
16
0710262000
0710262000
24-SDS-L18-G3/8B
L 18
G 3/8 A
PN 400
22
9
33.5
14.0
27
12
0710252000
0710252000
24-SDS-L18-G1/2B
L 18
G 1/2 A
PN 400
26
14
36.0
14.5
27
14
0710272000
0710272000
24-SDS-L18-G3/4B
L 18
G 3/4 A
PN 400
32
15
38.0
14.5
32
16
0710282000
0710282000
24-SDS-L18-G1B
L 18
G 1 A
PN 200
39
15
41.0
15.5
41
18
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성