카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight reductions - With sealing cone and O-ring, suitable for bore form W DIN 3861 / ISO 8434-1
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/reduzierung_dko_dko.prj},{NB=1178672058},{BZ=1178672058},{VK=24-SW2OS-L35-L28-CP2},{REIHE1=L 35},{D1=35.000},{REIHE2=L 28},{D2=28.000},{PN=250},{KBOHRUNG=22.0},{L1=52.5},{SW2=41},{SW3=50},{BD=43},{BB=3.1},{INFO=Katalog},{PAGE=167},{KONUSD1=35},{KONUST1=10.500},{DKOFD1=33.600},{DKOAD1=40.000},{KGEW1=M45x2},{NDMKONUS1=45.000},{PKONUS1=2.000},{ORING1=32x2,5},{S1=2.500},{L2=22.400},{KONUSD2=28.000},{KONUST2=7.500},{DKOFD2=27.200},{DKOAD2=31.500},{KGEW2=M36x2},{NDMKONUS2=36.000},{PKONUS2=2.000},{HDKO2=23.000},{GEWLM2=10.000},{ABSTM2=21.400},{ORING2=26x2},{S2=2.000},{HDKO1=25.500},{HDKO=25.500},{ABSTM=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Sales reference
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
REIHE2
Rohr-AD d2
[mm]
PN
Pressure
[bar]
KBOHRUNG
DY
[mm]
L1
Length l1, approximate
[mm]
SW2
Width across flats for union nut
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
1180262058
1180262058
24-SW2OS-L6-S6-CP1
L 6
S 6
500
2.5
34.0
17
14
1178232058
1178232058
24-SW2OS-L6-S6-CP2
L 6
S 6
500
2.5
37.5
17
14
1180002058
1180002058
24-SW2OS-L8-L6-CP1
L 8
L 6
500
2.5
34.0
14
17
1180272058
1180272058
24-SW2OS-L8-S8-CP1
L 8
S 8
500
4.0
34.5
19
17
1178662058
1178662058
24-SW2OS-L10-L6-CP1
L 10
L 6
500
2.5
34.0
14
19
1180012058
1180012058
24-SW2OS-L10-L8-CP1
L 10
L 8
500
4.0
34.5
17
19
1180282058
1180282058
24-SW2OS-L10-S10-CP1
L 10
S 10
500
6.0
35.0
22
19
1178242058
1178242058
24-SW2OS-L10-S10-CP2
L 10
S 10
500
6.0
40.0
22
19
1180022058
1180022058
24-SW2OS-L12-L6-CP1
L 12
L 6
400
2.5
34.5
14
22
1180032058
1180032058
24-SW2OS-L12-L8-CP1
L 12
L 8
400
4.0
34.5
17
22
1180042058
1180042058
24-SW2OS-L12-L10-CP1
L 12
L 10
400
6.0
34.5
19
22
1178682058
1178682058
24-SW2OS-L12-L10-CP2
L 12
L 10
400
6.0
37.5
19
22
1180292058
1180292058
24-SW2OS-L12-S12-CP1
L 12
S 12
400
8.0
37.5
24
22
1178252058
1178252058
24-SW2OS-L12-S12-CP2
L 12
S 12
400
8.0
40.5
24
22
1178612058
1178612058
24-SW2OS-L15-L8-CP12
L 15
L 8
400
4.0
38.0
17
27
1178222058
1178222058
24-SW2OS-L15-L10-CP12
L 15
L 10
400
6.0
38.0
19
27
1178432058
1178432058
24-SW2OS-L15-L12-CP1
L 15
L 12
400
8.0
39.0
22
27
1180062058
1180062058
24-SW2OS-L18-L10-CP1
L 18
L 10
400
6.0
37.5
19
32
1180072058
1180072058
24-SW2OS-L18-L12-CP1
L 18
L 12
400
8.0
37.5
22
32
1180082058
1180082058
24-SW2OS-L18-L15-CP1
L 18
L 15
400
10.0
40.5
27
32
1178202058
1178202058
24-SW2OS-L18-L15
L 18
L 15
400
10.0
45.0
27
32
1180302058
1180302058
24-SW2OS-L18-S16-CP1
L 18
S 16
400
11.0
41.5
30
32
1180092058
1180092058
24-SW2OS-L22-L12-CP1
L 22
L 12
250
8.0
43.5
22
36
1180102058
1180102058
24-SW2OS-L22-L15-CP12
L 22
L 15
250
10.0
43.5
27
36
1178212058
1178212058
24-SW2OS-L22-L18-CP1
L 22
L 18
250
13.0
44.0
32
36
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성