카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
BEL 90/BES 90 ( ISO 8434-1) - Standpipes for Fittings light series/ Standpipes for Fittings heavy series
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Standpipes
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/be_rohrstutzen/bel_90.prj},{NB=7000299900},{BZ=7000299900},{VK=HF/S-SWE-L12-DN10},{BZLARGA=S30628912010A},{VKLARGA=BEL 90 12L 10},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{D=L 12},{DN2=3/8''},{DN=10.000},{L=63.000},{C=7.000},{M=33.500},{E=51.000},{G=48.000},{DX=12.000},{D2=11.000},{L1=25.000},{L2=28.000},{L3=35.300},{L4=47.500},{L5=38.000},{L6=34.000},{L7=31.500},{L8=7.500},{W1=15.000},{W2=15.000},{W3=10.500},{W4=13.500},{OS=15.500},{R1=0.800},{R2=0.500},{R3=0.000},{R4=0.000},{A1=0.300},{A2=0.299},{AU1=0.300},{AU2=0.300},{K1=4.953},{K2=49.953},{VERS=2.000},{V1=1.000},{V2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
G
Weight
[g]
D2
[mm]
7000299400
7000299400
HF/S-SWE-L6-DN05
S30628906005
BEL 90 06L 05
L 6
3/16''
5.000
47.500
3.000
25.500
41.500
14.500
6.000
7000299500
7000299500
HF/S-SWE-L6-DN06
S30628906006A
BEL 90 06L 06
L 6
1/4''
6.000
57.000
4.000
29.000
41.500
21.000
8.000
7000299600
7000299600
HF/S-SWE-L8-DN06
S30628908006A
BEL/BES 90 08L 06
S / L 8
1/4''
6.000
57.000
4.000
29.000
42.500
25.000
8.000
7000299700
7000299700
HF/S-SWE-L10-DN08
S30628910008A
BEL 90 10L 08
L 10
5/16''
8.000
57.500
5.500
29.500
46.000
33.000
9.000
7000299800
7000299800
HF/S-SWE-L10-DN10
S30628910010A
BEL 90 10L 10
L 10
3/8''
10.000
63.000
7.000
33.500
51.000
42.000
11.000
7000299900
7000299900
HF/S-SWE-L12-DN10
S30628912010A
BEL 90 12L 10
L 12
3/8''
10.000
63.000
7.000
33.500
51.000
48.000
11.000
7000300000
7000300000
HF/S-SWE-L15-DN12
S30628915013A
BEL 90 15L 13
L 15
1/2''
12.000
71.500
9.500
42.000
56.000
81.000
14.000
7000300100
7000300100
HF/S-SWE-L18-DN12
S30628918013A
BEL 90 18L 13
L 18
1/2''
12.000
71.500
9.500
42.000
59.500
99.000
14.000
7000300200
7000300200
HF/S-SWE-L18-DN16
S30628918016A
BEL 90 18L 16
L 18
5/8''
16.000
87.000
12.500
53.000
68.000
134.000
18.000
7000300300
7000300300
HF/S-SWE-L22-DN16
S30628922016A
BEL 90 22L 16
L 22
5/8''
16.000
87.000
12.500
53.000
72.000
183.000
18.000
7000300400
7000300400
HF/S-SWE-L22-DN19
S30628922019A
BEL 90 22L 19
L 22
3/4''
19.000
99.000
15.000
60.000
72.500
216.000
21.500
7000300500
7000300500
HF/S-SWE-L28-DN25
S30628928025A
BEL 90 28L 25
L 28
1''
25.000
126.000
19.500
79.000
86.000
434.000
27.000
7000300600
7000300600
HF/S-SWE-L35-DN32
S30628935032A
BEL 90 35L 32
L 35
1 1/4''
31.000
150.500
26.000
96.000
106.000
740.000
34.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성