카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
DKOL ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series with O-Ring
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 24° conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dk24_dichtkegel_24/dk24_dkol.prj},{NB=7000037400},{BZ=7000037400},{DN=10.000},{CH=27.000},{L=59.500},{C=7.000},{H=30.000},{M=27.000},{G=80.000},{L1=17.000},{L2=21.500},{L3=25.000},{L4=7.500},{L5=10.500},{L6=9.114},{L7=8.450},{L8=7.265},{L9=3.966},{L10=1.366},{L11=1.000},{L12=0.265},{L13=0.000},{L14=0.000},{L15=0.000},{L16=0.000},{L17=0.000},{L18=0.000},{W1=17.996},{W2=20.000},{W3=15.150},{W4=15.000},{W5=10.500},{W6=13.500},{W7=20.500},{W8=20.000},{W9=0.000},{W10=0.000},{K1=4.953},{K2=49.953},{K3=120.000},{K4=45.000},{K5=0.000},{N=0.000},{R1=0.200},{R2=0.500},{R3=0.000},{R4=0.000},{R5=0.300},{R6=0.500},{R7=0.000},{A1=1.819},{A2=0.200},{A3=0.299},{A4=0.237},{A5=0.154},{AU1=1.000},{AU2=0.300},{KU=135.000},{FX=22.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN24
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
OR
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
7000036400
7000036400
HF/24-SWOS-L6-DN05
S30410806005
DKOL 06L 05
L 6
M 12x1.5
3/16''
5.000
14.000
47.500
3.000
25.500
23.500
4x1.5
18.000
7000036600
7000036600
HF/24-SWOS-L6-DN06
S30410806006A
DKOL 06L 06
L 6
M 12x1.5
1/4''
6.000
14.000
49.500
3.000
21.500
18.500
4x1.5
16.000
7000036700
7000036700
HF/24-SWOS-L8-DN06
S30410808006A
DKOL 08L 06
L 8
M 14x1.5
1/4''
6.000
17.000
55.000
4.000
27.000
24.000
6x1.5
24.000
7000036800
7000036800
HF/24-SWOS-L10-DN06
S30410810006A
DKOL 10L 06
L 10
M 16x1.5
1/4''
6.000
19.000
54.000
4.000
26.000
24.000
7.5x1.5
30.000
7000037000
7000037000
HF/24-SWOS-L10-DN08
S30410810008A
DKOL 10L 08
L 10
M 16x1.5
5/16''
8.000
19.000
54.500
5.500
26.500
24.000
7.5x1.5
36.000
7000037200
7000037200
HF/24-SWOS-L10-DN10
S30410810010A
DKOL 10L 10
L 10
M 16x1.5
3/8''
10.000
19.000
54.000
6.500
24.500
22.000
7.5x1.5
34.000
7000036900
7000036900
HF/24-SWOS-L12-DN06
S30410812006A
DKOL 12L 06
L 12
M 18x1.5
1/4''
6.000
22.000
55.500
4.000
27.500
25.000
9x1.5
48.000
7000037100
7000037100
HF/24-SWOS-L12-DN08
S30410812008A
DKOL 12L 08
L 12
M 18x1.5
5/16''
8.000
22.000
55.500
5.500
27.500
25.000
9x1.5
48.000
7000037300
7000037300
HF/24-SWOS-L12-DN10
S30410812010A
DKOL 12L 10
L 12
M 18x1.5
3/8'
10.000
22.000
56.500
7.000
27.000
25.000
9x1.5
52.000
7002211600
7002211600
HF/24-SWOS-L12-DN13
S30410812013A
DKOL 12L-13
L 12
M 18x1.5
1/2''
12.000
22.000
56.000
9.500
26.500
25.000
9x1.5
0.000
7000037400
7000037400
HF/24-SWOS-L15-DN10
S30410815010A
DKOL 15L 10
L15
M 22x1.5
3/8''
10.000
27.000
59.500
7.000
30.000
27.000
12x2
80.000
7000037500
7000037500
HF/24-SWOS-L15-DN12
S30410815013A
DKOL 15L 13
L 15
M 22x1.5
1/2''
12.000
27.000
60.500
9.500
31.000
28.000
12x2
90.000
7000037600
7000037600
HF/24-SWOS-L18-DN12
S30410818013A
DKOL 18L 13
L 18
M 26x1.5
1/2''
12.000
32.000
62.500
9.500
33.000
29.500
15x2
120.000
7000037700
7000037700
HF/24-SWOS-L18-DN16
S30410818016A
DKOL 18L 16
L 18
M 26x1.5
5/8''
16.000
32.000
67.000
12.500
33.000
30.000
15x2
130.000
7002211700
7002211700
HF/24-SWOS-L18-DN19
S30410818019A
DKOL 18L-19
L 18
M 26x1.5
3/4''
19.000
32.000
70.000
15.000
31.000
28.000
15x2
0.000
7002211800
7002211800
HF/24-SWOS-L22-DN16
S30410822016A
DKOL 22L-16
L 22
M 30x2
5/8''
16.000
36.000
68.000
12.500
34.000
30.500
20x2
0.000
7000038000
7000038000
HF/24-SWOS-L22-DN19
S30410822019A
DKOL 22L 19
L 22
M 30x2
3/4''
19.000
36.000
75.500
15.000
36.500
32.000
20x2
175.000
7002211900
7002211900
HF/24-SWOS-L28-DN19
S30410828019A
DKOL 28L-19
L 28
M 36x2
3/4''
19.000
41.000
77.000
15.000
38.000
34.000
26x2
0.000
7000038100
7000038100
HF/24-SWOS-L28-DN25
S30410828025A
DKOL 28L 25
L 28
M 36x2
1''
25.000
41.000
85.000
19.500
38.000
34.000
26x2
260.000
7002212000
7002212000
HF/24-SWOS-L35-DN25
S30410835025A
DKOL 35L-25
L 35
M 45x2
1''
25.000
50.000
89.500
19.500
42.500
38.500
32x2.5
0.000
7000038200
7000038200
HF/24-SWOS-L35-DN32
S30410835032A
DKOL 35L 32
L 35
M 45x2
1 1/4''
31.000
50.000
99.000
26.000
44.500
40.000
32x2.5
410.000
7000038300
7000038300
HF/24-SWOS-L42-DN38
S30410842038A
DKOL 42L 38
L 42
M 52x2
1 1/2''
38.000
60.000
102.000
32.000
44.000
40.000
38x2.5
490.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성