카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
DKOL 45 ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series with O-Ring
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 24° conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dk24_dichtkegel_24/dk24_dkol45.prj},{NB=7002209700},{BZ=7002209700},{FX=22.000},{P=1.500},{DN=10.000},{CH=27.000},{L=73.500},{C=7.000},{CX=7.000},{H=20.500},{M=44.000},{G=0.000},{RX=2.000},{L1=24.550},{L2=17.000},{L3=11.500},{L4=9.050},{L5=10.500},{L6=1.386},{L7=7.050},{L8=4.550},{L9=2.250},{L10=17.250},{L11=8.131},{L12=0.000},{L13=0.000},{W1=11.000},{W2=15.000},{W3=15.150},{W4=20.000},{W5=17.100},{W6=20.500},{W7=26.800},{W8=0.000},{W9=0.000},{W10=0.000},{W11=0.000},{R1=0.500},{R2=0.200},{R3=0.400},{R4=0.200},{R5=0.400},{R6=0.800},{A1=0.200},{A2=0.200},{K1=60.000},{Z=1.400},{OS=15.500},{SL2=39.000},{SL3=35.000},{SL4=31.500},{SL6=7.500},{SL7=10.355},{SW1=13.500},{SW2=10.500},{SW3=13.500},{SW4=10.200},{SR1=0.800},{SR2=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN24
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
OR
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
7000044800
7000044800
HF/24-SWOE-L6-DN05
S30830806005
DKOL 45 06L 05
L 6
M 12x1.5
3/16''
5.000
14.000
56.000
3.000
15.000
34.000
4x1.5
25.000
7002210100
7002210100
HF/24-SWOE45-L6-DN06
S30830806006A*
DKOL 45 06L 06
L 6
M 12x1.5
1/4''
6.000
14.000
65.000
3.000
20.000
37.000
4x1.5
30.000
7000040900
7000040900
HF/24-SWOE45-L8-DN06
S30830808006A
DKOL 45 08L 06
L 8
M 14x1.5
1/4''
6.000
17.000
63.000
4.000
16.500
35.000
6x1.5
32.000
7000041000
7000041000
HF/24-SWOE45-L10-DN06
S30830810006A
DKOL 45 10L 06
L 10
M 16x1.5
1/4''
6.000
19.000
64.500
4.000
17.000
36.500
7.5x1.5
36.000
7000041200
7000041200
HF/24-SWOE45-L10-DN08
S30830810008A
DKOL 45 10L 08
L 10
M 16x1.5
5/16''
8.000
19.000
66.000
5.500
16.500
38.000
7.5x1.5
54.000
7000041400
7000041400
HF/24-SWOE45-L10-DN10
S30830810010A
DKOL 45 10L 10
L 10
M 16x1.5
3/8''
10.000
19.000
74.000
6.500
22.000
44.500
7.5x1.5
64.000
7002209600
7002209600
HF/24-SWOE45-L12-DN06
S30830812006A*
DKOL 45 12L-06
L 12
M 18x1.5
1/4''
6.000
22.000
66.500
4.000
19.000
38.500
9x1.5
0.000
7000041500
7000041500
HF/24-SWOE45-L12-DN10
S30830812010A
DKOL 45 12L 10
L 12
M 18x1.5
3/8''
10.000
22.000
72.500
7.000
19.500
43.000
9x1.5
100.000
7002209700
7002209700
HF/24-SWOE45-L12-DN06
S30830815010A*
DKOL 45 15L-10
L 15
M 22x1.5
3/8''
10.000
27.000
73.500
7.000
20.500
44.000
12x2
0.000
7000041700
7000041700
HF/24-SWOE45-L15-DN12
S30830815013A
DKOL 45 15L 13
L 15
M 22x1.5
1/2''
12.000
27.000
80.500
9.500
20.000
51.000
12x2
75.000
7002209800
7002209800
HF/24-SWOE45-L18-DN13
S30830818013A*
DKOL 45 18L-13
L 18
M 26x1.5
1/2''
12.000
32.000
81.500
9.500
22.000
52.000
15x2
0.000
7000041900
7000041900
HF/24-SWOE45-L18-DN16
S30830818016A
DKOL 45 18L 16
L 18
M 26x1.5
5/8''
16.000
32.000
95.000
12.500
25.000
61.000
15x2
185.000
7002209900
7002209900
HF/24-SWOE45-L22-DN16
S30830822016A*
DKOL 45 22L-16
L 22
M 30x2
5/8''
16.000
36.000
96.000
12.500
27.500
62.000
20x2
0.000
7000042200
7000042200
HF/24-SWOE45-L22-DN19
S30830822019A
DKOL 45 22L 19
L 22
M 30x2
3/4''
19.000
36.000
106.000
15.000
27.500
67.000
20x2
260.000
7002210000
7002210000
HF/24-SWOE45-L28-DN19
S30830828019A*
DKOL 45 28L-19
L 28
M 36x2
3/4''
19.000
41.000
109.500
15.000
30.000
70.500
26x2
0.000
7000042300
7000042300
HF/24-SWOE45-L28-DN25
S30830828025A
DKOL 45 28L 25
L 28
M 36x2
1
25.000
41.000
130.500
19.500
30.000
83.500
26x2
440.000
7000042400
7000042400
HF/24-SWOE45-L35-DN32
S30830835032A
DKOL 45 35L 32
L 35
M 45x2
1 1/4''
31.000
50.000
157.000
26.000
38.500
102.500
32x2.5
750.000
7000042500
7000042500
HF/24-SWOE45-L42-DN38
S30830842038A
DKOL 45 42L 38
L 42
M 52x2
1 1/2''
38.000
60.000
177.000
32.000
45.000
119.000
38x2.5
1140.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성