카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
DKOL 90 ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series with O-Ring
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 24° conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dk24_dichtkegel_24/dk24_dkol90.prj},{NB=7000045700},{BZ=7000045700},{FX=18.000},{P=1.500},{DN=10.000},{CH=22.000},{L=64.000},{C=7.000},{H=37.000},{M=34.500},{G=80.000},{RX=1.500},{L1=23.000},{L2=15.500},{L3=11.500},{L4=8.166},{L5=8.000},{L6=0.335},{L7=5.099},{L8=3.149},{L9=1.500},{L10=15.500},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{W1=11.000},{W2=13.500},{W3=13.800},{W4=16.000},{W5=14.763},{W6=16.670},{W7=18.670},{W8=0.000},{W9=0.000},{W10=0.000},{W11=0.000},{R1=0.300},{R2=0.300},{R3=0.500},{R4=0.200},{R5=0.200},{R6=0.500},{A1=0.500},{A2=0.200},{A2K=0.000},{K1=45.000},{Z=1.100},{OS=15.500},{SL1=48.500},{SL2=39.000},{SL3=35.000},{SL4=31.500},{SL6=7.500},{SL7=0.000},{SW1=13.500},{SW2=10.500},{SW3=13.500},{SA=0.200},{SA2=0.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN24
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
OR
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
7000040600
7000040600
HF/24-SWOE45-L6-DN05
S30530806005
DKOL 90 06L 05
L 6
M 12x1.5
3/16''
5.000
14.000
48.500
3.000
29.000
26.500
4x1.5
25.000
7000045000
7000045000
HF/24-SWOE-L6-DN06
S30530806006A
DKOL 90 06L 06
L 6
M 12x1.5
1/4''
6.000
14.000
53.000
3.000
35.000
25.000
4x1.5
40.000
7000045100
7000045100
HF/24-SWOE-L8-DN06
S30530808006A
DKOL 90 08L 06
L 8
M 14x1.5
1/4''
6.000
17.000
55.000
4.000
31.500
27.000
6x1.5
40.000
7000220800
7000220800
HF/24-SWOE-L10-DN06
S30530810006A
DKOL 90 10L 06
L 10
M 16x1.5
1/4''
6.000
19.000
55.000
4.000
33.000
27.000
7.5x1.5
60.000
7000045400
7000045400
HF/24-SWOE-L10-DN08
S30530810008A
DKOL 90 10L 08
L 10
M 16x1.5
5/16''
8.000
19.000
58.000
5.500
31.500
30.000
7.5x1.5
60.000
7000045600
7000045600
HF/24-SWOE-L10-DN10
S30530810010A
DKOL 90 10L 10
L 10
M 16x1.5
3/8''
10.000
19.000
63.000
6.500
40.500
33.500
7.5x1.5
70.000
7002210600
7002210600
HF/24-SWOE-L12-DN06
S30530812006A
DKOL 90 12L-06
L 12
M 18x1.5
1/4''
6.000
22.000
55.500
4.000
35.000
27.500
9x1.5
0.000
7000045500
7000045500
HF/24-SWOE-L12-DN08
S30530812008A
DKOL 90 12L 08
L 12
M 18x1.5
5/16''
8.000
22.000
58.000
5.500
32.500
30.000
9x1.5
75.000
7000045700
7000045700
HF/24-SWOE-L12-DN10
S30530812010A
DKOL 90 12L 10
L 12
M 18x1.5
3/8''
10.000
22.000
64.000
7.000
37.000
34.500
9x1.5
80.000
7002210700
7002210700
HF/24-SWOE-L15-DN10
S30530815010A
DKOL 90 15L-10
L 15
M 22x1.5
3/8''
10.000
27.000
64.000
7.000
38.000
34.500
12x2
0.000
7000045900
7000045900
HF/24-SWOE-L15-DN12
S30530815013A
DKOL 90 15L 13
L 15
M 22x1.5
1/2''
12.000
27.000
72.000
9.500
41.500
42.500
12x2
110.000
7002210800
7002210800
HF/24-SWOE-L18-DN13
S30530818013A
DKOL 90 18L-13
L 18
M 26x1.5
1/2''
12.000
32.000
72.000
9.500
43.500
42.500
15x2
0.000
7000046100
7000046100
HF/24-SWOE-L18-DN16
S30530818016A
DKOL 90 18L 16
L 18
M 26x1.5
5/8''
16.000
32.000
84.000
12.500
53.000
50.000
15x2
185.000
7002210900
7002210900
HF/24-SWOE-L22-DN16
S30530822016A
DKOL 90 22L-16
L 22
M 30x2
5/8''
16.000
36.000
84.000
12.500
55.000
50.000
20x2
0.000
7000046400
7000046400
HF/24-SWOE-L22-DN19
S30530822019A
DKOL 90 22L 19
L 22
M 30x2
3/4''
19.000
36.000
99.000
15.000
55.000
60.000
20x2
260.000
7002211000
7002211000
HF/24-SWOE-L28-DN19
S30530828019A
DKOL 90 28L-19
L 28
M 36x2
3/4''
19.000
41.000
99.000
15.000
59.500
60.000
26x2
0.000
7000046500
7000046500
HF/24-SWOE-L28-DN25
S30530828025A
DKOL 90 28L 25
L 28
M 36x2
1
25.000
41.000
125.000
19.500
66.500
78.000
26x2
440.000
7000046600
7000046600
HF/24-SWOE-L35-DN32
S30530835032A
DKOL 90 35L 32
L 35
M 45x2
1 1/4''
31.000
50.000
149.500
26.000
82.000
95.000
32x2.5
750.000
7000046700
7000046700
HF/24-SWOE-L42-DN38
S30530842038A
DKOL 90 42L 38
L 42
M 52x2
1 1/2''
38.000
60.000
170.000
32.000
97.000
112.000
38x2.5
1140.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성