카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
DKOS ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone heavy series with O-Ring
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 24° conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dk24_dichtkegel_24/dk24_dkos.prj},{NB=7000039300},{BZ=7000039300},{FX=20.000},{P=1.500},{DN=10.000},{CH=24.000},{L=59.500},{C=7.000},{H=30.000},{M=27.000},{G=65.000},{ORX=1.500},{L1=17.500},{L2=10.000},{L3=6.800},{L4=8.500},{L5=0.835},{L6=0.000},{L7=3.599},{L8=1.649},{L9=21.500},{L10=25.000},{L11=7.500},{L12=0.000},{L13=0.000},{L14=0.000},{Z=1.100},{W1=13.500},{W2=10.500},{W3=14.500},{W4=14.800},{W5=17.000},{W6=14.763},{W7=18.670},{W8=21.670},{W9=0.000},{W10=0.000},{W11=0.000},{W12=0.000},{W13=0.000},{AU1=0.200},{AU2=0.300},{CU=0.000},{LU=0.000},{LU2=0.000},{KU=135.000},{K1=45.000},{K2=4.953},{K3=49.953},{K4=0.000},{KA4=0.200},{R1=0.300},{R2=0.300},{R3=0.500},{R4=0.200},{R5=0.000},{R6=0.200},{R7=0.500},{R8=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN24
DN 24
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
OR
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
L14
[mm]
7002212800
7002212800
HF/24-SWOS-S6-DN06
S30410906006A*
DKOS 06S 06
S 6
M 14x1.5
1/4''
6.000
17.000
52.500
4.000
24.500
22.500
4x1.5
30.000
0.000
7000038500
7000038500
HF/24-SWOS-S8-DN05
S30410908005
DKOS 08S 05
S 8
M 16x1.5
3/16''
5.000
19.000
51.500
3.000
29.500
25.500
6x1.5
30.000
0.000
7000038700
7000038700
HF/24-SWOS-S8-DN06
S30410908006A
DKOS 08S 06
S 8
M 16x1.5
1/4''
6.000
19.000
57.500
4.000
29.500
26.000
6x1.5
36.000
0.000
7000038800
7000038800
HF/24-SWOS-S10-DN06
S30410910006A
DKOS 10S 06
S 10
M 18x1.5
1/4''
6.000
22.000
58.000
4.000
30.000
27.000
7.5x1.5
50.000
0.000
7002212300
7002212300
HF/24-SWOS-S10-DN08
S30410910008A*
DKOS 10S 08
S 10
M 18x1.5
5/16''
8.000
22.000
57.500
5.500
29.500
27.500
7.5x1.5
35.000
0.000
7002212400
7002212400
HF/24-SWOS-S10-DN10
S30410910010A*
DKOS 10S 10
S 10
M 18x1.5
3/8''
10.000
22.000
56.000
7.000
26.500
24.500
7.5x1.5
60.000
0.000
7002212500
7002212500
HF/24-SWOS-S12-DN06
S30410912006A*
DKOS 12S 06
S 12
M 20x1.5
1/4''
6.000
24.000
58.000
4.000
29.500
27.500
9x1.5
55.000
0.000
7000039100
7000039100
HF/24-SWOS-S12-DN08
S30410912008A
DKOS 12S 08
S 12
M 20x1.5
5/16''
8.000
24.000
58.000
5.500
30.000
27.000
9x1.5
60.000
0.000
7000039300
7000039300
HF/24-SWOS-S12-DN10
S30410912010A
DKOS 12S 10
S 12
M 20x1.5
3/8''
10.000
24.000
59.500
7.000
30.000
27.000
9x1.5
65.000
0.000
7002212600
7002212600
HF/24-SWOS-S12-DN13
S30410912013A*
DKOS 12S 13
S 12
M 20x1.5
1/2''
12.000
24.000
57.000
9.500
27.500
25.500
9x1.5
70.000
0.000
7000039400
7000039400
HF/24-SWOS-S14-DN10
S30410914010A
DKOS 14S 10
S 14
M 22x1.5
3/8''
10.000
27.000
65.000
7.000
35.500
30.500
10x2
88.000
0.000
7002212700
7002212700
HF/24-SWOS-S14-DN13
S30410914013A*
DKOS 14S 13
S 14
M 22x1.5
1/2''
12.000
27.000
60.000
9.500
30.500
26.000
10x2
100.000
0.000
7000039600
7000039600
HF/24-SWOS-S16-DN12
S30410916013A
DKOS 16S 13
S 16
M 24x1.5
1/2''
12.000
30.000
66.000
9.500
36.500
31.500
12x2
116.000
0.000
7000039700
7000039700
HF/24-SWOS-S20-DN16
S30410920016A
DKOS 20S 16
S 20
M 30x2
5/8''
16.000
36.000
76.000
12.500
42.000
37.000
16x2.5
175.000
0.000
7000039800
7000039800
HF/24-SWOS-S20-DN19
S30410920019A
DKOS 20S 19
S 20
M 30x2
3/4''
19.000
36.000
83.000
15.000
44.000
39.000
16x2.5
210.000
0.000
7000040000
7000040000
HF/24-SWOS-S25-DN19
S30410925019A
DKOS 25S 19
S 25
M 36x2
3/4''
19.000
46.000
87.500
15.000
48.500
42.000
20x2.5
340.000
0.000
7000040100
7000040100
HF/24-SWOS-S25-DN25
S30410925025A
DKOS 25S 25
S 25
M 36x2
1''
25.000
46.000
88.500
19.500
41.500
35.000
20x2.5
380.000
8.587
7000040200
7000040200
HF/24-SWOS-S30-DN25
S30410930025A
DKOS 30S 25
S 30
M 42x2
1''
25.000
50.000
99.000
19.500
52.000
45.000
25x2.5
440.000
0.000
7000040400
7000040400
HF/24-SWOS-S38-DN32
S30410938032A
DKOS 38S 32
S 38
M 52x2
1 1/4''
31.000
60.000
114.500
26.000
60.000
50.000
33x2.5
660.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성