카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
DKOS 90 (ISO 12151-2 (ISO 8434-1)) - Metric Females 24° Cone heavy series with O-Ring
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 24° conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dk24_dichtkegel_24/dk24_dkos90.prj},{NB=7000047500},{BZ=7000047500},{FX=20.000},{P=1.500},{DN2=8.000},{CH=24.000},{L=58.000},{C=5.500},{H=34.000},{M=30.000},{RX=1.500},{L1=0.000},{L2=17.500},{L3=11.000},{L4=9.416},{L5=10.000},{L6=1.097},{L7=6.349},{L8=4.399},{L9=2.750},{L10=17.750},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{W1=9.000},{W2=12.000},{W3=12.150},{W4=16.000},{W5=14.763},{W6=18.500},{W7=23.800},{W8=0.000},{W9=0.000},{W10=0.000},{W11=0.000},{R1=0.300},{R2=0.300},{R3=0.000},{R4=0.200},{R5=0.000},{R6=0.500},{A1=0.200},{A2=0.200},{A2K=0.000},{K1=60.000},{Z=1.100},{OS=14.500},{SL1=0.000},{SL2=36.500},{SL3=33.500},{SL4=30.000},{SL6=7.000},{SL7=0.000},{SW1=12.000},{SW2=9.000},{SW3=12.000},{SA=0.200},{SA2=0.200},{SAK=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN24
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN1
Hose
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
OR
ⁿ/ₐ
G
Weight
ⁿ/ₐ
7002211500
7002211500
HF/24-SWOE-S6-DN06
S30530906006A*
DKOS 90 06S 06
S 6
M 14x1,5
1/4"
6.000
17.000
57.000
4.000
35.000
29.000
4x1,5
40.000
7000046900
7000046900
HF/24-SWOE-S8-DN05
S30530908005
DKOS 90 08S 05
S 8
M 16x1,5
3/16”
5.000
19.000
48.500
3.000
29.500
26.500
6x1,5
40.000
7000047100
7000047100
HF/24-SWOE-S8-DN06
S30530908006A
DKOS 90 08S 06
S 8
M 16x1,5
1/4”
6.000
19.000
55.000
4.000
32.500
27.000
6x1,5
42.000
7000047200
7000047200
HF/24-SWOE-S10-DN06
S30530910006A
DKOS 90 10S 06
S 10
M 18x1,5
1/4”
6.000
22.000
55.000
4.000
33.500
27.000
7,5x1,5
56.000
7002211200
7002211200
HF/24-SWOE-S10-DN08
S30530910008A*
DKOS 90 10S-08
S 10
M 18x1,5
5/16”
8.000
22.000
58.000
5.500
34.000
30.000
7,5x1,5
0.000
7002211300
7002211300
HF/24-SWOE-S10-DN10
S30530910010A*
DKOS 90 10S 10
S 10
M 18x1,5
3/8”
10.000
22.000
63.000
7.000
43.500
33.500
7,5x1,5
70.000
7002211400
7002211400
HF/24-SWOE-S12-DN06
S30530912006A*
DKOS 90 12S-06
S 12
M 20x1,5
1/4”
6.000
24.000
55.000
4.000
34.500
27.000
9x1,5
0.000
7000047500
7000047500
HF/24-SWOE-S12-DN08
S30530912008A
DKOS 90 12S 08
S 12
M 20x1,5
5/16”
8.000
24.000
58.000
5.500
34.000
30.000
9x1,5
66.000
7000047700
7000047700
HF/24-SWOE-S12-DN10
S30530912010A
DKOS 90 12S 10
S 12
M 20x1,5
3/8”
10.000
24.000
64.000
7.000
37.500
34.500
9x1,5
76.000
7000047800
7000047800
HF/24-SWOE-S14-DN10
S30530914010A
DKOS 90 14S 10
S 14
M 22x1,5
3/8”
10.000
27.000
64.000
7.000
38.500
34.500
10x2
100.000
7000048000
7000048000
HF/24-SWOE-S16-DN12
S30530916013A
DKOS 90 16S 13
S 16
M 24x1,5
1/2”
12.000
30.000
72.000
9.500
43.000
42.500
12x2
135.000
7000048100
7000048100
HF/24-SWOE-S20-DN16
S30530920016A
DKOS 90 20S 16
S 20
M 30x2
5/8”
16.000
36.000
88.000
12.500
55.000
54.000
16x2,5
236.000
7000048200
7000048200
HF/24-SWOE-S20-DN19
S30530920019A
DKOS 90 20S 19
S 20
M 30x2
3/4”
19.000
36.000
99.500
15.000
58.500
60.500
16x2,5
240.000
7000048400
7000048400
HF/24-SWOE-S25-DN19
S30530925019A
DKOS 90 25S 19
S 25
M 36x2
3/4”
19.000
46.000
100.000
15.000
59.500
61.000
20x2,5
380.000
7000048500
7000048500
HF/24-SWOE-S25-DN25
S30530925025A
DKOS 90 25S 25
S 25
M 36x2
1”
25.000
46.000
126.000
19.500
80.500
79.000
20x2,5
420.000
7000048600
7000048600
HF/24-SWOE-S30-DN25
S30530930025A
DKOS 90 30S 25
S 30
M 42x2
1”
25.000
50.000
125.000
19.500
73.000
78.000
25x2,5
630.000
7000048800
7000048800
HF/24-SWOE-S38-DN32
S30530938032A
DKOS 90 38S 32
S 38
M 52x2
1 1/4”
31.000
60.000
151.500
26.000
85.000
97.000
33x2,5
990.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성