카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
DKOR 90 (ISO 12151-1 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone with O-Ring
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 60° conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dk60_dichtkegel_60/dk60_dkor_90.prj},{NB=7000283200},{BZ=7000283200},{FX=26.441},{DN=19.000},{CH=32.000},{L=99.000},{C=15.000},{H=58.500},{M=60.000},{ORX=1.600},{G=230.000},{L1=0.658},{L2=11.694},{L3=13.000},{L4=1.980},{L5=4.136},{L6=9.000},{L7=14.500},{L8=9.000},{L9=19.500},{L10=22.500},{L11=0.000},{W1=17.840},{W2=23.800},{W3=27.500},{W4=21.000},{W5=21.300},{W6=21.500},{W7=25.000},{W8=29.000},{W9=31.800},{W10=27.200},{W11=28.500},{W12=0.000},{OS=29.750},{R1=0.300},{R2=0.500},{R3=0.200},{R4=0.200},{R5=1.000},{R6=0.200},{R7=2.000},{R8=2.000},{R9=0.500},{A1=0.250},{A2=0.000},{K1=30.000},{K2=45.000},{SL1=49.500},{SL2=46.000},{SL3=42.000},{SL4=9.500},{SW1=25.000},{SW2=19.500},{SW3=24.000},{SA1=0.598},{SR1=0.500},{SR2=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
[mm]
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
OR
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
7000282800
7000282800
HF/60-SWOE-8-DN06
S30531106006A
DKOR 90 1/4" 06
G 1/4”
1/4”
6.000
19.000
55.000
4.000
27.000
27.000
6x1
35.000
7000282900
7000282900
HF/60-SWOE-10-DN10
S30531110010A
DKOR 90 3/8" 10
G 3/8”
3/8”
10.000
22.000
64.000
7.000
33.000
34.500
8,1x1,6
60.000
7000283000
7000283000
HF/60-SWOE-12-DN12
S30531113013H
DKOR 90 1/2" 13
G 1/2”
1/2”
12.000
27.000
72.500
9.500
38.000
43.000
12,1x1,6
90.000
7000283100
7000283100
HF/60-SWOE-16-DN16
S30531116016A
DKOR 90 5/8" 16
G 5/8”
5/8”
16.000
30.000
87.000
12.500
52.500
53.000
13,1x1,6
180.000
7000283200
7000283200
HF/60-SWOE-20-DN19
S30531119019A
DKOR 90 3/4" 19
G 3/4”
3/4”
19.000
32.000
99.000
15.000
58.500
60.000
17,1x1,6
230.000
7000283300
7000283300
HF/60-SWOE-25-DN25
S30531125025A
DKOR 90 1" 25
G 1”
1”
25.000
38.000
126.000
19.500
74.000
79.000
22,1x1,6
480.000
7000283400
7000283400
HF/60-SWOE-32-DN25
S30531132025A
DKOR 90 1"1/4 25
G 1 1/4”
1”
25.000
50.000
127.000
19.500
69.500
80.000
29,1x1,6
440.000
7000283500
7000283500
HF/60-SWOE-32-DN32
S30531132032A
DKOR 90 1"1/4 32
G 1 1/4”
1 1/4”
31.000
50.000
150.500
26.000
92.000
96.000
29,1x1,6
810.000
7000283600
7000283600
HF/60-SWOE-38-DN32
S30531138032A
DKOR 90 1"1/2 32
G 1 1/2”
1 1/4”
31.000
55.000
150.500
26.000
91.500
96.000
35,1x1,6
1100.000
7000283700
7000283700
HF/60-SWOE-38-DN38
S30531138038A
DKOR 90 1"1/2 38
G 1 1/2”
1 1/2”
38.000
55.000
175.500
32.000
105.000
117.500
35,1x1,6
1300.000
7000283800
7000283800
HF/60-SWOE-50-DN51
S30531150050A
DKOR 90 2" 50
G 2”
2”
51.000
70.000
216.500
42.000
135.500
144.000
48,1x1,6
1500.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성