카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
DKM/L ( DIN 3868 ) - Universal conical seal 24° / 60°
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dkso_dichtkegel_sonstige/dkso_dkml.prj},{NB=7000295500},{BZ=7000295500},{DN=10.000},{CH=19.000},{L=53.500},{C=7.000},{H=24.000},{M=19.500},{G=40.000},{FX=16.000},{P=1.500},{L1=17.700},{L2=16.000},{L3=4.077},{L4=8.500},{L5=5.000},{L6=7.327},{L7=0.433},{L8=7.500},{L9=15.200},{L10=12.400},{L11=8.221},{W1=13.500},{W2=10.500},{W3=15.000},{W4=11.500},{W5=11.700},{W6=13.600},{W7=16.600},{W8=16.500},{W9=16.200},{W10=18.800},{W11=20.939},{R1=0.200},{R2=0.200},{R3=0.500},{R4=0.500},{R5=0.500},{R6=2.000},{R7=1.000},{R8=0.000},{K1=30.000},{K2=30.000},{K3=11.500},{K4=4.953},{K5=49.953},{N1=6.202},{M1=-6.012},{B1=15.664},{N2=6.202},{M2=-7.112},{B2=15.664},{N3=1.800},{M3=3.804},{B3=2.000},{DL=0.000},{DW=0.000},{DK=0.000},{DR=0.000},{DW1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN24
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
G
Weight
[g]
7000295200
7000295200
HF/24/60-SWS-L8-DN06
S30418306006A
DKM/L 14x1,5 08L 06
L 8
M 14x1,5
1/4”
6.000
17.000
51.000
4.000
23.000
19.500
30.000
7000295300
7000295300
HF/24/60-SWS-L10-DN06
S30418308006A
DKM/L 16x1,5 10L 06
L 10
M 16x1,5
1/4”
6.000
19.000
51.000
4.000
23.000
19.500
35.000
7000295400
7000295400
HF/24/60-SWS-L10-DN08
S30418308008A
DKM/L 16x1,5 10L 08
L 10
M 16x1,5
5/16”
8.000
19.000
51.500
5.500
23.500
20.000
40.000
7000295500
7000295500
HF/24/60-SWS-L10-DN10
S30418308010A
DKM/L 16x1,5 10L 10
L 10
M 16x1,5
3/8”
10.000
19.000
53.500
7.000
24.000
19.500
40.000
7000295600
7000295600
HF/24/60-SWS-L12-DN08
S30418310008A
DKM/L 18x1,5 12L 08
L 12
M 18x1,5
5/16”
8.000
22.000
53.000
5.500
25.000
20.500
45.000
7000295700
7000295700
HF/24/60-SWS-L12-DN10
S30418310010A
DKM/L 18x1,5 12L 10
L 12
M 18x1,5
3/8”
10.000
22.000
54.000
7.000
24.500
20.500
50.000
7000295800
7000295800
HF/24/60-SWS-L15-DN10
S30418313010A
DKM/L 22x1,5 15L 10
L 15
M 22x1,5
3/8”
10.000
27.000
55.500
7.000
26.000
21.000
55.000
7000295900
7000295900
HF/24/60-SWS-L15-DN12
S30418313013A
DKM/L 22x1,5 15L 13
L 15
M 22x1,5
1/2”
12.000
27.000
56.500
9.500
27.000
22.000
60.000
7000296000
7000296000
HF/24/60-SWS-L18-DN16
S30418316016A
DKM/L 26x1,5 18L 16
L 18
M 26x1,5
5/8”
16.000
32.000
63.000
12.500
29.000
24.500
80.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성