카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
DKM/L 45 (DIN 3868) - Universal conical seal 24° / 60°
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dkso_dichtkegel_sonstige/dkso_dkml_45.prj},{NB=7000297300},{BZ=7000297300},{DN=10.000},{CH=19.000},{L=72.500},{C=7.000},{H=19.500},{M=43.000},{G=70.000},{FX=16.000},{L1=0.433},{L2=7.327},{L3=4.077},{L4=4.500},{L5=5.000},{L6=8.500},{L7=15.200},{L8=38.000},{L9=34.000},{L10=31.500},{L11=7.500},{L12=12.400},{L13=16.000},{L14=8.211},{W1=16.500},{W2=13.600},{W3=16.600},{W4=11.500},{W5=11.700},{W6=11.000},{W7=3.804},{W8=15.000},{W9=10.500},{W10=13.500},{W11=15.000},{W12=15.700},{W13=16.200},{W14=18.800},{W15=20.939},{OS=15.500},{R1=0.200},{R2=0.200},{R3=0.200},{R4=0.500},{R5=0.500},{R6=0.000},{R7=0.200},{R8=1.000},{R9=2.000},{R10=0.500},{A1=0.250},{A2=0.200},{KA2=0.000},{A3=0.299},{AU1=0.500},{AU2=0.300},{DL=3.500},{DW1=8.211},{DW2=0.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
ND
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
G
Weight
[g]
7000297000
7000297000
HF/24/60-SWE45-L8-DN06
S30838306006A
DKM/L 45 14x1,5 08L 06
L 8
M 14x1,5
1/4”
6.000
17.000
62.500
4.000
14.500
34.500
50.000
7000297100
7000297100
HF/24/60-SWE45-L10-DN06
S30838308006A
DKM/L 45 16x1,5 10L 06
L 10
M 16x1,5
1/4”
6.000
19.000
63.000
4.000
15.500
35.000
50.000
7000297200
7000297200
HF/24/60-SWE45-L10-DN08
S30838308008A
DKM/L 45 16x1,5 10L 08
L 10
M 16x1,5
5/16”
8.000
19.000
64.500
5.500
15.000
36.500
60.000
7000297300
7000297300
HF/24/60-SWE45-L10-DN10
S30838308010A
DKM/L 45 16x1,5 10L 10
L 10
M 16x1,5
3/8”
10.000
19.000
72.500
7.000
19.500
43.000
70.000
7000297400
7000297400
HF/24/60-SWE45-L12-DN08
S30838310008A
DKM/L 45 18x1,5 12L 08
L 12
M 18x1,5
5/16”
8.000
22.000
65.000
5.500
15.500
37.000
70.000
7000297500
7000297500
HF/24/60-SWE45-L12-DN10
S30838310010A
DKM/L 45 18x1,5 12L 10
L 12
M 18x1,5
3/8”
10.000
22.000
71.000
7.000
18.000
41.500
80.000
7000297600
7000297600
HF/24/60-SWE45-L15-DN10
S30838313010A
DKM/L 45 22x1,5 15L 10
L 15
M 22x1,5
3/8”
10.000
27.000
71.500
7.000
18.500
42.000
90.000
7000297700
7000297700
HF/24/60-SWE45-L15-DN12
S30838313013A
DKM/L 45 22x1,5 15L 13
L 15
M 22x1,5
1/2”
12.000
27.000
79.500
9.500
18.500
50.000
100.000
7000297800
7000297800
HF/24/60-SWE45-L18-DN16
S30838316016A
DKM/L 45 26x1,5 18L 16
L 18
M 26x1,5
5/8”
16.000
32.000
95.000
12.500
24.000
61.000
150.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성