카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
FL3 45 (ISO 12151-3 (ISO 6162-1)) - SAE J 518 Flanges 3000 PSI
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/fl_flanschanschluss/fl_fl3_45.prj},{NB=7000061300},{BZ=7000061300},{VK=HF/F-E45-DN25-3S1},{BZLARGA=S30933025025A},{VKLARGA=FL3 45 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=132.000},{C=19.500},{H=30.500},{M=85.000},{D=44.500},{G=365.000},{L1=2.900},{L2=2.700},{L3=7.900},{L4=14.000},{W1=31.000},{W2=39.750},{W3=37.500},{W4=27.000},{OS=41.500},{SL1=58.500},{SL2=54.000},{SL3=50.000},{SL4=9.500},{SW1=32.000},{SW2=26.000},{SW3=30.000},{SR2=0.500},{SR3=0.800},{SK1=6.009},{SK2=0.000},{SA1=0.000},{R1=0.200},{R2=0.500},{AU1=3.750},{AU2=0.500},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DNF
Flange
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
G
Weight
[g]
7000060400
7000060400
HF/F-E45-DN12-3S1/2
S30933013013A
FL3 45 1/2" 13
1/2”
1/2”
12.000
81.000
9.500
21.000
51.500
30.000
94.000
7000060500
7000060500
HF/F-E45-DN12-3S3/4
S30933019013A
FL3 45 3/4" 13
3/4”
1/2”
12.000
84.500
9.500
24.500
55.000
38.000
148.000
7000060700
7000060700
HF/F-E45-DN16-3S3/4
S30933019016A
FL3 45 3/4" 16
3/4”
5/8”
16.000
97.500
12.500
27.500
63.500
38.000
181.000
7000060900
7000060900
HF/F-E45-DN19-3S3/4
S30933019019A
FL3 45 3/4" 19
3/4”
3/4”
19.000
107.500
15.000
28.000
68.500
38.000
208.000
7000061000
7000061000
HF/F-E45-DN19-3S1
S30933025019A
FL3 45 1" 19
1”
3/4”
19.000
109.500
15.000
30.000
70.500
44.500
262.000
7000061300
7000061300
HF/F-E45-DN25-3S1
S30933025025A
FL3 45 1" 25
1”
1”
25.000
132.000
19.500
30.500
85.000
44.500
365.000
7000061200
7000061200
HF/F-E45-DN25-3S11/4
S30933032025A
FL3 45 1"1/4 25
1 1/4”
1”
25.000
134.000
19.500
32.000
87.000
50.800
419.000
7000061500
7000061500
HF/F-E45-DN32-3S11/4
S30933032032A
FL3 45 1"1/4 32
1 1/4”
1 1/4”
31.000
155.500
26.000
36.000
101.000
50.800
556.000
7000061600
7000061600
HF/F-E45-DN32-3S11/2
S30933038032A
FL3 45 1"1/2 32
1 1/2”
1 1/4”
31.000
160.000
26.000
40.000
105.500
60.300
663.000
7000061700
7000061700
HF/F-E45-DN38-3S11/2
S30933038038A
FL3 45 1"1/2 38
1 1/2”
1 1/2”
38.000
170.000
32.000
46.000
112.000
60.300
862.000
7000061800
7000061800
HF/F-E45-DN38-3S2
S30933050038A
FL3 45 2" 38
2”
1 1/2”
38.000
182.000
32.000
46.000
124.000
71.400
1031.000
7000061900
7000061900
HF/F-E45-DN51-3S2
S30933050050A
FL3 45 2" 50
2”
2”
51.000
216.500
42.000
50.000
144.000
71.400
1580.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성