카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
FL6 90 ISO 12151-3 (ISO 6162-2) - SAE J 518 Flanges 6000 PSI
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/fl_flanschanschluss/fl_fl6_90.prj},{NB=7000073700},{BZ=7000073700},{VK=HF/F-E-DN25-6S1},{BZLARGA=S30926025025A},{VKLARGA=FL6 90 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=125.500},{C=19.500},{H=74.500},{M=78.500},{D=47.600},{G=487.000},{L1=2.800},{L2=2.550},{L3=9.600},{L4=21.000},{W1=31.450},{W2=39.650},{W3=38.000},{W4=27.000},{OS=41.500},{R1=0.500},{R2=0.760},{SL1=57.500},{SL2=54.000},{SL3=50.000},{SL4=9.500},{SW1=33.000},{SW2=26.000},{SW3=30.000},{SK1=6.009},{SK2=0.000},{AU1=3.750},{AU2=0.500},{SR1=1.000},{SR2=0.500},{SR3=0.800},{SA1=0.000},{VERSS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DNF
Flansch
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
G
Weight
[g]
7000072900
7000072900
HF/F-E-DN12-6S1/2
S30926013013A
FL6 90 1/2" 13
1/2”
1/2”
12.000
71.500
9.500
44.500
42.000
31.700
114.000
7000073000
7000073000
HF/F-E-DN12-6S3/4
S30926019013A
FL6 90 3/4" 13
3/4”
1/2”
12.000
71.500
9.500
52.500
42.000
41.300
201.000
7000073200
7000073200
HF/F-E-DN16-6S3/4
S30926019016A
FL6 90 3/4" 16
3/4”
5/8”
16.000
87.000
12.500
59.000
53.000
41.300
234.000
7000073400
7000073400
HF/F-E-DN19-6S3/4
S30926019019A
FL6 90 3/4" 19
3/4”
3/4”
19.000
99.000
15.000
61.000
60.000
41.300
278.000
7000073500
7000073500
HF/F-E-DN19-6S1
S30926025019A
FL6 90 1" 19
1”
3/4”
19.000
99.000
15.000
67.000
60.000
47.600
364.000
7000073700
7000073700
HF/F-E-DN25-6S1
S30926025025A
FL6 90 1" 25
1”
1”
25.000
125.500
19.500
74.500
78.500
47.600
487.000
7000073800
7000073800
HF/F-E-DN25-6S11/4
S30926032025A
FL6 90 1"1/4 25
1 1/4”
1”
25.000
126.000
19.500
81.500
79.000
54.000
628.000
7000074000
7000074000
HF/F-E-DN32-6S11/4
S30926032032A
FL6 90 1"1/4 32
1 1/4”
1 1/4”
31.000
150.500
26.000
90.500
96.000
54.000
767.000
7000074100
7000074100
HF/F-E-DN32-6S11/2
S30926038032A
FL6 90 1"1/2 32
1 1/2”
1 1/4”
31.000
150.500
26.000
99.000
96.000
63.500
993.000
7000074200
7000074200
HF/F-E-DN38-6S11/2
S30926038038A
FL6 90 1"1/2 38
1 1/2”
1 1/2”
38.000
175.500
32.000
108.500
117.500
63.500
994.000
7000074300
7000074300
HF/F-E-DN38-6S2
S30926050038A
FL6 90 2" 38
2”
1 1/2”
38.000
175.500
32.000
124.500
117.500
79.400
1858.000
7000074400
7000074400
HF/F-E-DN51-6S2
S30926050050A
FL6 90 2" 50
2”
2”
51.000
219.500
42.000
140.000
147.000
79.400
2578.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성