카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
FLCAT 90 (ISO 12151-3 (ISO 6162-2)) - Flanges Type Caterpillar
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/fl_flanschanschluss/fl_flcat_90.prj},{NB=7000308600},{BZ=7000308600},{VK=HF/F-CE-DN25-6S1},{BZLARGA=S30226025025A},{VKLARGA=FLCAT 90 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=126.000},{C=19.500},{H=79.000},{M=79.000},{D=47.600},{G=552.000},{L4=25.800},{W1=31.000},{W2=39.750},{W3=37.500},{W4=27.000},{OS=41.500},{SL1=58.500},{SL2=54.000},{SL3=50.000},{SL4=9.500},{SW1=32.000},{SW2=26.000},{SW3=30.000},{SK1=6.009},{SK2=0.000},{AU1=3.750},{AU2=0.500},{SR2=0.500},{SR3=0.800},{SA1=0.000},{VERSS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DNF
Flansch
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
G
Weight
[g]
7000308400
7000308400
HF/F-CE-DN19-6S3/4
S30226019019A
FLCAT 90 3/4" 19
3/4”
3/4”
19.000
99.000
15.000
66.500
60.000
41.300
338.000
7000308500
7000308500
HF/F-CE-DN19-6S1
S30226025019A
FLCAT 90 1" 19
1”
3/4”
19.000
99.000
15.000
71.500
60.000
47.600
424.000
7000308600
7000308600
HF/F-CE-DN25-6S1
S30226025025A
FLCAT 90 1" 25
1”
1”
25.000
126.000
19.500
79.000
79.000
47.600
552.000
7000308700
7000308700
HF/F-CE-DN25-6S11/4
S30226032025A
FLCAT 90 1"1/4 25
1 1/4”
1”
25.000
126.000
19.500
85.500
79.000
54.000
685.000
7000308800
7000308800
HF/F-CE-DN32-6S11/4
S30226032032A
FLCAT 90 1"1/4 32
1 1/4”
1 1/4”
31.000
150.500
26.000
94.500
96.000
54.000
772.000
7000308900
7000308900
HF/F-CE-DN32-6S11/2
S30226038032A
FLCAT 90 1"1/2 32
1 1/2”
1 1/4”
31.000
150.500
26.000
100.500
96.000
63.500
1031.000
7000309000
7000309000
HF/F-CE-DN38-6S11/2
S30226038038A
FLCAT 90 1"1/2 38
1 1/2”
1 1/2”
38.000
175.500
32.000
110.000
117.500
63.500
1254.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성