카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
MDKOR 90 (ISO 12151-6 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone with O-Ring for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 60° conical seal high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/mdk60_dichtkegel_60/mdk60_mdkor_90.prj},{NB=7000303800},{BZ=7000303800},{DN=25.000},{CH=41.000},{L=158.000},{C=19.000},{H=82.000},{M=84.000},{G=725.000},{FX=33.249},{L1=1.275},{L2=15.000},{L3=1.000},{L4=2.000},{L5=10.600},{L6=1.980},{L7=30.000},{L8=5.297},{L9=22.000},{L10=30.000},{L11=92.000},{L12=79.000},{L13=64.250},{L14=57.750},{L15=56.000},{L16=21.347},{W1=40.500},{W2=33.800},{W3=22.990},{W4=30.300},{W5=30.500},{W6=29.000},{W7=35.000},{W8=25.000},{W9=27.500},{W10=24.700},{W11=23.250},{OS=43.500},{R1=0.300},{R2=0.500},{R3=0.500},{R4=1.000},{A1=0.500},{DL=0.000},{DW1=0.000},{K1=2.107},{AU1=0.200},{AU2=1.000},{VERSU=1.000},{VK=HF/60-SWOE-25-DN25-IL},{BZLARGA=S80530125025},{VKLARGA=MDKOR 90 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
OR
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
7000303700
7000303700
HF/60-SWOE-20-DN19-IL
S80530119019
MDKOR 90 3/4" 19
G 3/4”
3/4”
19.000
32.000
127.500
14.000
68.500
65.500
17,1x1,6
380.000
7000303800
7000303800
HF/60-SWOE-25-DN25-IL
S80530125025
MDKOR 90 1" 25
G 1”
1”
25.000
41.000
158.000
19.000
82.000
84.000
22,1x1,6
725.000
7000303900
7000303900
HF/60-SWOE-32-DN32-IL
S80530132032
MDKOR 90 1"1/4 32
G 1 1/4”
1 1/4”
31.000
50.000
182.000
25.000
106.500
102.000
29,1x1,6
1250.000
7000304000
7000304000
HF/60-SWOE-38-DN38-IL
S80530138038
MDKOR 90 1"1/2 38
G 1 1/2”
1 1/2”
38.000
60.000
215.500
31.000
123.500
124.000
35,1x1,6
2140.000
7000304100
7000304100
HF/60-SWOE-50-DN51-IL
S80530150050
MDKOR 90 2" 50
G 2”
2”
51.000
70.000
248.000
41.000
144.500
144.000
48,1x1,6
3360.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성