카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
MFL3 90 ( SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-1)) - Flanges 3000 PSI for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/mfl_flanschanschluss/mfl_mfl3_90.prj},{NB=7000099400},{BZ=7000099400},{VK=HF/F-E-DN25-3S11/4-IL},{BZLARGA=S80923032025},{VKLARGA=MFL3 90 1\"1/4 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1 1/4”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=155.000},{C=19.000},{M=81.000},{D=50.800},{H=70.500},{G=631.000},{L3=7.900},{L4=14.000},{W1=35.700},{W2=44.600},{W3=42.500},{W4=29.000},{OS=43.500},{R3=0.500},{L5=92.000},{L6=79.000},{L7=64.250},{L8=57.750},{L9=56.000},{L10=21.347},{W5=35.000},{W6=25.000},{W7=27.500},{W8=24.700},{K1=2.107},{R5=0.500},{R6=1.000},{AU1=1.000},{AU2=6.000},{LU=0.000},{CU=0.000},{VERSU=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DNF
DN Flange
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
G
Weight
[mm]
7000099000
7000099000
HF/F-E-DN19-3S3/4-IL
S80923019019
MFL3 90 3/4" 19
3/4”
3/4”
19.000
127.500
14.000
65.500
38.000
58.000
323.000
7000099100
7000099100
HF/F-E-DN19-3S1-IL
S80923025019
MFL3 90 1" 19
1”
3/4”
19.000
127.500
14.000
65.500
44.500
61.000
374.000
7000099300
7000099300
HF/F-E-DN25-3S1-IL
S80923025025
MFL3 90 1" 25
1”
1”
25.000
158.000
19.000
84.000
44.500
67.000
586.000
7000099400
7000099400
HF/F-E-DN25-3S11/4-IL
S80923032025
MFL3 90 1"1/4 25
1 1/4”
1”
25.000
155.000
19.000
81.000
50.800
70.500
631.000
7000099500
7000099500
HF/F-E-DN32-3S11/4-IL
S80923032032
MFL3 90 1"1/4 32
1 1/4”
1 1/4”
31.000
180.500
25.000
100.500
50.800
79.500
901.000
7000099600
7000099600
HF/F-E-DN32-3S11/2-IL
S80923038032
MFL3 90 1"1/2 32
1 1/2”
1 1/4”
31.000
182.000
25.000
102.000
60.300
87.000
1029.000
7000099700
7000099700
HF/F-E-DN38-3S11/2-IL
S80923038038
MFL3 90 1"1/2 38
1 1/2”
1 1/2”
38.000
208.500
31.000
117.000
60.300
99.000
1603.000
7000099800
7000099800
HF/F-E-DN38-3S2-IL
S80923050038
MFL3 90 2" 38
2”
1 1/2”
38.000
218.000
31.000
126.500
71.400
104.000
1850.000
7000099900
7000099900
HF/F-E-DN51-3S2-IL
S80923050050
MFL3 90 2" 50
2”
2”
51.000
248.500
41.000
144.500
71.400
122.500
2717.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성