카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
PF 13 SKIVE - Swaged Ferrules; Swaged ferrule for SAE 100 R2A / R2AT EN 853 2ST / 2SN EN 856 4SP / R12 hose
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Swaged Ferrules
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/pf_pressfassung/pf_pf13.prj},{NB=7000220000},{BZ=7000220000},{VK=HF-FER-DN16-OS-MORS},{BZLARGA=S3000345000016},{VKLARGA=PF 13 16},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DN2=5/8”},{DN=16.000},{A=33.000},{B=38.000},{G=78.000},{L1=28.300},{L2=33.400},{L3=35.500},{W1=30.500},{W2=27.700},{W3=25.700},{W4=21.700},{AU1=0.000},{R=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN2
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
G
Weight
[g]
7000220000
7000220000
HF-FER-DN16-OS-MORS
S3000345000016
PF 13 16
5/8”
16.000
33.000
38.000
78.000
7000220100
7000220100
HF-FER-DN19-OS-MORS
S3000345000019
PF 13 19
3/4”
19.000
38.000
42.500
118.000
7000220200
7000220200
HF-FER-DN25-OS-MORS
S3000345000025
PF 13 25
1”
25.000
46.000
51.000
194.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성