카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
PF 23 NO SKIVE - Swage Ferules; Crimp ferrule for Thermoplastic SAE 100 R7 R8 EN 855 R7 R8 1 steel Braid and EN 857 1SC
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Swaged Ferrules
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/pf_pressfassung/pf_pf23.prj},{NB=7000220400},{BZ=7000220400},{VK=HF-FER-DN06-JPQ},{BZLARGA=S3000150000006},{VKLARGA=PF 23 06},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DN2=1/4”},{DN=6.000},{A=18.000},{B=30.500},{G=19.000},{L1=28.200},{L2=22.600},{L3=28.000},{L4=22.500},{L5=0.000},{L6=0.000},{W1=15.300},{W2=15.000},{W3=16.000},{W4=11.200},{W5=0.000},{W6=0.000},{AU1=0.750},{AU2=0.300},{R1=0.300},{R2=0.000},{R3=0.500},{K1=75.000},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN2
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
G
Weight
[g]
7000220300
7000220300
HF-FER-DN05-JPQ
S3000150000005
PF 23 05
3/16”
5.000
14.000
26.500
9.000
7000220400
7000220400
HF-FER-DN06-JPQ
S3000150000006
PF 23 06
1/4”
6.000
18.000
30.500
19.000
7000220500
7000220500
HF-FER-DN08-JPQ
S3000150000008
PF 23 08
5/16”
8.000
19.000
32.000
19.000
7000220600
7000220600
HF-FER-DN10-JPQ
S3000150000010
PF 23 10
3/8”
10.000
22.000
33.000
26.000
7000220700
7000220700
HF-FER-DN12-JPQ
S3000150000013
PF 23 13
1/2”
12.000
26.000
34.000
38.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성