카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
DIN 7603 - Gaskets, for threaded plugs DIN 908, Type A, Flat gasket
JW Winco
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Seals
DIN 7603
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_5/seals/din7603/din_7603.prj},{NB=Dichtring DIN 7603-CU-21-26-A},{PARTNUMBER=DIN 7603-CU-21-26-A},{ITEMID=7603-CU-21-26-A},{D1NM=21},{D1IM=21.2},{D2NM=26},{D2NMX=26.0},{D2IM=25.9},{S=1.5},{MGEW=-},{RGEW=G1/2},{WERKSTOFFVIS=Kupfer},{WEIGHT=0.0019},{CTN=7415210000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1NM
Nominal dimension
[mm]
D1IM
Actual dimension +0.3
[mm]
D2NM
Nominal dimension
[mm]
D2IM
Actual dimension -0.2
[mm]
S
+/-0.2
[mm]
MGEW
metr. thread (suitable for DIN 908)
ⁿ/ₐ
RGEW
Tube thread (suitable for DIN 908)
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFVIS
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gasket DIN 7603-CU-8-11,5...
DIN 7603-CU-8-11,5-A
8
8.2
11,5
11.4
1.0
M8x1
-
Kupfer
0.0004
7415210000
YES
Gasket DIN 7603-AL-8-11,5...
DIN 7603-AL-8-11,5-A
8
8.2
11,5
11.4
1.0
M8x1
-
Aluminium
0.0002
7616107090
YES
Gasket DIN 7603-CU-10-13,...
DIN 7603-CU-10-13,5-A
10
10.2
13,5
13.4
1.0
M10x1
G1/8
Kupfer
0.0003
7415210000
YES
Gasket DIN 7603-AL-10-13,...
DIN 7603-AL-10-13,5-A
10
10.2
13,5
13.4
1.0
M10x1
G1/8
Aluminium
0.0002
7616107090
YES
Gasket DIN 7603-CU-12-16-...
DIN 7603-CU-12-16-A
12
12.2
16
15.9
1.5
M12x1,5
-
Kupfer
0.0009
7415210000
YES
Gasket DIN 7603-AL-12-16-...
DIN 7603-AL-12-16-A
12
12.2
16
15.9
1.5
M12x1,5
-
Aluminium
0.0003
7616107090
YES
Gasket DIN 7603-CU-14-18-...
DIN 7603-CU-14-18-A
14
14.2
18
17.9
1.5
M14x1,5
G1/4
Kupfer
0.0010
7415210000
YES
Gasket DIN 7603-AL-14-18-...
DIN 7603-AL-14-18-A
14
14.2
18
17.9
1.5
M14x1,5
G1/4
Aluminium
0.0003
7616107090
YES
Gasket DIN 7603-CU-16-20-...
DIN 7603-CU-16-20-A
16
16.2
20
19.9
1.5
M16x1,5
-
Kupfer
0.0012
7415210000
YES
Gasket DIN 7603-AL-16-20-...
DIN 7603-AL-16-20-A
16
16.2
20
19.9
1.5
M16x1,5
-
Aluminium
0.0004
7616107090
YES
Gasket DIN 7603-CU-17-21-...
DIN 7603-CU-17-21-A
17
17.2
21
20.9
1.5
-
G3/8
Kupfer
0.0012
7415210000
YES
Gasket DIN 7603-AL-17-21-...
DIN 7603-AL-17-21-A
17
17.2
21
20.9
1.5
-
G3/8
Aluminium
0.0005
7616107090
YES
Gasket DIN 7603-CU-18-22-...
DIN 7603-CU-18-22-A
18
18.2
22
21.9
1.5
M18x1,5
-
Kupfer
0.0012
7415210000
YES
Gasket DIN 7603-AL-18-22-...
DIN 7603-AL-18-22-A
18
18.2
22
21.9
1.5
M18x1,5
-
Aluminium
0.0005
7616107090
YES
Gasket DIN 7603-CU-20-24-...
DIN 7603-CU-20-24-A
20
20.2
24
23.9
1.5
M20x1,5
-
Kupfer
0.0015
7415210000
YES
Gasket DIN 7603-AL-20-24-...
DIN 7603-AL-20-24-A
20
20.2
24
23.9
1.5
M20x1,5
-
Aluminium
0.0005
7616107090
YES
Gasket DIN 7603-CU-21-26-...
DIN 7603-CU-21-26-A
21
21.2
26
25.9
1.5
-
G1/2
Kupfer
0.0019
7415210000
YES
Gasket DIN 7603-AL-21-26-...
DIN 7603-AL-21-26-A
21
21.2
26
25.9
1.5
-
G1/2
Aluminium
0.0006
7616107090
YES
Gasket DIN 7603-CU-22-27-...
DIN 7603-CU-22-27-A
22
22.2
27
26.9
1.5
M22x1,5
-
Kupfer
0.0020
7415210000
YES
Gasket DIN 7603-AL-22-27-...
DIN 7603-AL-22-27-A
22
22.2
27
26.9
1.5
M22x1,5
-
Aluminium
0.0007
7616107090
YES
Gasket DIN 7603-CU-24-29-...
DIN 7603-CU-24-29-A
24
24.3
29
28.9
2.0
M24x1,5
-
Kupfer
0.0030
7415210000
YES
Gasket DIN 7603-AL-24-29-...
DIN 7603-AL-24-29-A
24
24.3
29
28.9
2.0
M24x1,5
-
Aluminium
0.0009
7616107090
YES
Gasket DIN 7603-CU-26-31-...
DIN 7603-CU-26-31-A
26
26.3
31
30.9
2.0
M26x1,5
-
Kupfer
0.0030
7415210000
YES
Gasket DIN 7603-AL-26-31-...
DIN 7603-AL-26-31-A
26
26.3
31
30.9
2.0
M26x1,5
-
Aluminium
0.0010
7616107090
YES
Gasket DIN 7603-CU-27-32-...
DIN 7603-CU-27-32-A
27
27.3
32
31.9
2.0
M27x2
G3/4
Kupfer
0.0032
7415210000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성