카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WHK 608 - Junction box, Polystyrene, closed cover
WISKA
Junction boxes, Plastic
WHK-Junction boxes
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/abzweigkaesten_kunststoff/abzweigkaesten_whk_608/whk_608.prj},{NB=WHK 608A10105991},{CNSORDERNO=10105991},{TYP=WHK 608A},{RAL=RAL 7035},{BXLXH=108.0 x 98.0 x 57.0},{CD=5.0 - 13.0},{CNSMAT=PS},{SP=400},{SGE=IP 20},{NOTE1=Inclusive 5x cover for potential equalisation and 3 x pipe fittings},{ETEMP=-20°C to 60°C},{IT=-5°C to 60°C},{CNSQUANTITY=5},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10105991/whk-608a.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10105991/whk-608a.html},{WEIGHT=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL colour
ⁿ/ₐ
BXLXH
BxLxH
[mm]
CD
Cable diameter
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60529
ⁿ/ₐ
NOTE1
Remarks 1
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
IT
Temperatures during install
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WHK 608A10105991
10105991
WHK 608A
RAL 7035
108.0 x 98.0 x 57.0
5.0 - 13.0
PS
IP 20
Inclusive 5x cover for po...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
WHK 608S10105992
10105992
WHK 608S
RAL 7035
108.0 x 98.0 x 72.0
5.0 - 13.0
PS
IP 20
Inclusive 5x cover for po...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
0.114
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성