KSV50 57 - Drum support, straight plate type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/ksv50_57.prj},{NB=KSV53-D8-H25},{CODE=KSV53},{TYPE=Straight Plate type1},{MAT=A6061},{SUR=Black anodizing},{D=8},{H=25},{T=12},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
KSV50-D8-H25
KSV50
Straight Plate type1
S45C
Hard chrome plating
34
26
16
12
4
0.0
0
KSV51-D8-H25
KSV51
Straight Plate type1
S45C
Black
34
26
16
12
4
0.0
0
KSV52-D8-H25
KSV52
Straight Plate type1
A6061
Natural Color anodizing
34
26
16
12
4
0.0
0
KSV53-D8-H25
KSV53
Straight Plate type1
A6061
Black anodizing
34
26
16
12
4
0.0
0
KSV54-D8-H25
KSV54
Straight Plate type2
S45C
Hard chrome plating
34
22
10
12
0
4.5
5
KSV55-D8-H25
KSV55
Straight Plate type2
S45C
Black
34
22
10
12
0
4.5
5
KSV56-D8-H25
KSV56
Straight Plate type2
A6061
Natural Color anodizing
34
22
10
12
0
4.5
5
KSV57-D8-H25
KSV57
Straight Plate type2
A6061
Black anodizing
34
22
10
12
0
4.5
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성