SAD01 22 - Guide shaft straight rod type standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sad01_22.prj},{NB=SAD06-D3-L8},{CODE=SAD06},{TYPE1=zhigangxing},{TYPE2=biaozhunxing},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=gaopingcuihuo,youxiaoyinghuachengshendu,HRC54~},{SUR=-},{D=3},{L=8},{LCM=N/A},{ECED=N/A},{EC=0},{ED=0},{K=0},{T=0},{SCM=N/A},{SC=0},{JDM=N/A},{JD=0},{J=0},{VDVE=N/A},{VD=0},{G=0},{VE=0},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE2
Types of
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
TOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
BB
b
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
RR
r
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
SAD01-D3-L8
SAD01
Straight type
Standard type
G6
GCr15
SUJ2
High frequency quenching,...
-
-0.002/-0.008
0.200
+0.2/-0.2
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0
SAD02-D3-L8
SAD02
Straight type
Standard type
G6
GCr15
SUJ2
High frequency quenching,...
Hard plated, hardness HV8...
-0.002/-0.008
0.200
+0.2/-0.2
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0
SAD06-D3-L8
SAD06
Straight type
Standard type
G6
9Cr18Mo
SUS440C
High frequency quenching,...
-
-0.002/-0.008
0.200
+0.2/-0.2
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0
SAD07-D3-L8
SAD07
Straight type
Standard type
G6
9Cr18Mo
SUS440C
High frequency quenching,...
Hard plated, hardness HV8...
-0.002/-0.008
0.200
+0.2/-0.2
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0
SAD21-D3-L8
SAD21
Straight type
Standard type
G6
45
S45C
High frequency quenching,...
-
-0.002/-0.008
0.200
+0.2/-0.2
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0
SAD22-D3-L8
SAD22
Straight type
Standard type
G6
45
S45C
High frequency quenching,...
Hard plated, hardness HV8...
-0.002/-0.008
0.200
+0.2/-0.2
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성