SQF31 - Solid Ball Spline Cylinder Flange Type Female Thread Type at One End
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sqf31.prj},{NB=SQF31-D6-L60-M3-N3},{CODE=SQF31},{TYPE=Cylindrical nut type/standard type},{TOL=h7},{MAT=55},{MAT1=S55C},{MAT2=GCr15},{MAT3=SUJ2},{HAR=High frequency quenching 58~62HRC},{D=6},{L=60},{M=3},{N=3},{LINK=Webxxx},{PPATH=sqf31/assem/sqf31_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
MAT
Spline shaft GB material
ⁿ/ₐ
MAT1
Spline shaft equivalent material
ⁿ/ₐ
MAT2
Spline sleeve GB material
ⁿ/ₐ
MAT3
Spline sleeve equivalent material
ⁿ/ₐ
HAR
hardness
ⁿ/ₐ
TOL1
Dh7
ⁿ/ₐ
NUM
Number of ball rows
ⁿ/ₐ
C
Chamfer C
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Q
Q oil hole
ⁿ/ₐ
SIZ
keyway dimension b
ⁿ/ₐ
SIZ1
keyway dimension t
ⁿ/ₐ
LC
Basic load rating (kgf) C
ⁿ/ₐ
LCO
Basic load rating (kgf) CO
ⁿ/ₐ
RCT
Basic rated torque (kgf·m) Ct
ⁿ/ₐ
RCOT
Basic rated torque (kgf m) COT
ⁿ/ₐ
RMA1
Allowable static moment (kgf m) MA1
ⁿ/ₐ
RMA2
Allowable static moment (kgf m) MA2
ⁿ/ₐ
WEI
Spline bushing weight g
ⁿ/ₐ
WEI1
Spline shaft weight kg/m
ⁿ/ₐ
SQF31-D6-L60-M3-N3
SQF31
Cylindrical nut type/stan...
h7
55
S55C
GCr15
SUJ2
High frequency quenching ...
0/-0.015
2
0.2
14
10.5
25
16.7
1.0
2.5
1.2
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
14
0.22
E-SQF31-D6-L60-M3-N3
E-SQF31
Cylindrical nut type/econ...
h7
55
S55C
GCr15
SUJ2
High frequency quenching ...
0/-0.015
2
0.2
14
10.5
25
16.7
1.0
2.5
1.2
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
14
0.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성