SQT01 02 - Ball spline
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sqt01_02.prj},{NB=SQT01-D6-L50},{CODE=SQT01},{TYPE=Cylinder nut type},{MAT1=55},{MAT2=S55C},{MAT3=SUJ2},{MAT4=GCr15},{HRD=HRC58-},{SUR=-},{D=6},{DPOOL=6,8,10,13},{L=50},{BR=2},{LINK=Website link},{PPATH=sqt01_02/assem/sqt01_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Spline shaft National standard
ⁿ/ₐ
MAT2
Spline shaft quite
ⁿ/ₐ
MAT3
Spline bushing National standard
ⁿ/ₐ
MAT4
Spline bushing quite
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
BR
Number of ball rows
ⁿ/ₐ
PCD
p.c.d Ball Center
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
L1
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
Q
Q Oil hole
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
PCD1
P.C.D
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
C
C Basic load rating
ⁿ/ₐ
CO
CO Basic load rating
ⁿ/ₐ
CT
CT Basic locking torque
ⁿ/ₐ
OT
COT Basic locking torque
ⁿ/ₐ
MA1
MA1 Allowable static moment
ⁿ/ₐ
MA2
MA2 Allowable static moment
ⁿ/ₐ
WEI1
Spline bushing weight
ⁿ/ₐ
WEI2
Spline shaft weight
ⁿ/ₐ
SQT01-D6-L50
SQT01
Cylinder nut type
55
S55C
SUJ2
GCr15
HRC58-
-
0/-0.015
2
2
6.75
14
25
16.7
10.5
0
0
0.0
1.0
2.5
1.2
0
0.0
0.0
0.0
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
14.0
0.22
SQT02-D6-L50
SQT02
Round flange nut type
55
S55C
SUJ2
GCr15
HRC58-
-
0/-0.015
2
2
6.75
14
25
0.0
0.0
30
6
7.5
1.0
0.0
0.0
22
3.4
6.5
3.5
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
36.7
0.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성