RAD01 18 - Round struts ??¨¨ Both ends internal thread ??¨¨ Standard type / with wrench groove type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rad01_08.prj},{NB=RAD03-D15-L35},{CODE=RAD03},{TYPE=L zhiding},{TYPOOL=Standard Type},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{D=15},{L=35},{LPOOL=35,[25:520/0.5]},{M=8.0},{W=0},{V1=0},{DD=4.6},{B=4.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPOOL
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
RAD01-D5-L20
RAD01
L size specified type
Standard type
SS400
-
5
2.6
RAD01-D6-L20
RAD01
L size specified type
Standard type
SS400
-
6
3.0
RAD01-D8-L20
RAD01
L size specified type
Standard type
SS400
-
8
4.0
RAD01-D10-L30
RAD01
L size specified type
Standard type
SS400
-
10
5.0
RAD01-D12-L30
RAD01
L size specified type
Standard type
SS400
-
12
6.0
RAD01-D15-L35
RAD01
L size specified type
Standard type
SS400
-
15
8.0
RAD01-D20-L40
RAD01
L size specified type
Standard type
SS400
-
20
10.0
RAD01-D25-L70
RAD01
L size specified type
Standard type
SS400
-
25
12.0
RAD01-D30-L70
RAD01
L size specified type
Standard type
SS400
-
30
16.0
RAD01-D35-L70
RAD01
L size specified type
Standard type
SS400
-
35
16.0
RAD01-D40-L80
RAD01
L size specified type
Standard type
SS400
-
40
20.0
RAD01-D50-L100
RAD01
L size specified type
Standard type
SS400
-
50
24.0
RAD02-D5-L20
RAD02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
5
2.6
RAD02-D6-L20
RAD02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
6
3.0
RAD02-D8-L20
RAD02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
8
4.0
RAD02-D10-L30
RAD02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
10
5.0
RAD02-D12-L30
RAD02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
12
6.0
RAD02-D15-L35
RAD02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
15
8.0
RAD02-D20-L40
RAD02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
20
10.0
RAD02-D25-L70
RAD02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
25
12.0
RAD02-D30-L70
RAD02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
30
16.0
RAD02-D35-L70
RAD02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
35
16.0
RAD02-D40-L80
RAD02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
40
20.0
RAD02-D50-L100
RAD02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
50
24.0
RAD03-D5-L20
RAD03
L size specified type
Standard type
SS400
Electroless nickel platin...
5
2.6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성