RCJ61 71 - Square bracket for base - simple / not blue
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rcj61_71.prj},{NB=RCJ62-D10},{CODE=RCJ62},{TYPE=Unable to type},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Electroless nickel plating},{ANNEX=TAC21},{D=10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
material(international)
ⁿ/ₐ
MAT2
material(amount to)
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
ANNEX
Attachment (screw)
ⁿ/ₐ
TOL
D tolerance
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N1
[mm]
Z1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
ANNEX1
Attachment (screw)
ⁿ/ₐ
RCJ61-D10
RCJ61
Unable to type
Q235
SS400
Black coating
TAC01
+0.015/0
35
35
M4
10
18
8
18
10.5
15.5
5.0
8.0
4.5
M4
M4-L20 2PCS
RCJ62-D10
RCJ62
Unable to type
Q235
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
+0.015/0
35
35
M4
10
18
8
18
10.5
15.5
5.0
8.0
4.5
M4
M4-L20 2PCS
RCJ66-D20
RCJ66
Unable to type
LF2
A5052
Black anodizing
TAC01
+0.021/0
53
45
M6
18
25
12
30
15.0
29.5
6.6
11.0
6.5
M6
M6-L40 2PCS
RCJ67-D20
RCJ67
Unable to type
LF2
A5052
Natural anodizing
TAC21
+0.021/0
53
45
M6
18
25
12
30
15.0
29.5
6.6
11.0
6.5
M6
M6-L40 2PCS
RCJ71-D20
RCJ71
Unable to type
0Cr18Ni9
SUS304
-
TAC21
+0.021/0
53
45
M6
18
25
12
30
15.0
29.5
6.6
11.0
6.5
M6
M6-L40 2PCS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성