FAL01 56 - Retaining ring ??¨¨ Opening ??¨¨ Three-hole locking type / Three-thread locking type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/fal01_56.prj},{NB=FAL06-D6-B8},{CODE=FAL06},{TYPE1=Open the mouth},{TYPE=Three locking type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{TH=A hex cylinder head screw Stainless steel},{D=6},{B=8},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
TH
The attachment
[mm]
DGC
D tolerance
ⁿ/ₐ
BGC
B tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HGC
H tolerance
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
M1
[mm]
C
[mm]
FAL01-D6-B8
FAL01
Open the mouth
Three locking type
S45C
black coating
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4
3.5
12
-
0.5
FAL02-D6-B8
FAL02
Open the mouth
Three locking type
S45C
electroless nickel platin...
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4
3.5
12
-
0.5
FAL06-D6-B8
FAL06
Open the mouth
Three locking type
SUS304
-
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4
3.5
12
-
0.5
FAL51-D6-B8
FAL51
Open the mouth
The three screw locking t...
S45C
black coating
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4
0.0
12
M3
0.5
FAL52-D6-B8
FAL52
Open the mouth
The three screw locking t...
S45C
electroless nickel platin...
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4
0.0
12
M3
0.5
FAL56-D6-B8
FAL56
Open the mouth
The three screw locking t...
SUS304
-
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4
0.0
12
M3
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성