YCJ21 38 - Large head taper locating pin ??¨¨Tolerance selection ??¨¨ Female thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ycj21_38.prj},{NB=YCJ28-m6-s-D6-P6-L6-B1.5-E0.5-A15},{MM=0.80},{CODE=YCJ28},{TYPE=A-B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{DTOLPOOL='m6','p6','g6','h7'},{PPOOL1='s','m6','p6','g6','h7'},{EPOOL=[0.5:$EPOOL1./0.1]},{DBTOL=-0.01/-0.03},{PDF=Single click to PDF},{G6POOL1=-0.002/-0.008},{G6POOL3=-0.004/-0.012},{G6POOL4=-0.005/-0.014},{G6POOL5=-0.006/-0.017},{G6POOL6=-0.007/-0.020},{H7POOL1=0/-0.010},{H7POOL2=0/-0.012},{H7POOL3=0/-0.015},{H7POOL4=0/-0.018},{H7POOL5=0/-0.021},{M6POOL1=+0.008/+0.002},{M6POOL2=+0.012/+0.004},{M6POOL3=+0.015/+0.006},{M6POOL4=+0.018/+0.007},{DTOL=m6},{PTOL=s},{D=6},{P=6},{L=6},{B=1.5},{E=0.5},{A=15},{ZZRC=N/A},{ZZDB=N/A},{ZZDC=N/A},{ZZTA=N/A},{ZZHC=N/A},{HC=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
W
[mm]
M
[mm]
V
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
YCJ21-m6-s-D6-P6-L6-B1.5-...
YCJ21
Tolerance selection ??¨¨ ...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
0.0
M3
5
0.0
YCJ22-m6-s-D6-P6-L6-B1.5-...
YCJ22
Tolerance selection ??¨¨ ...
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
0.0
M3
5
0.0
YCJ23-m6-s-D6-P6-L6-B1.5-...
YCJ23
Tolerance selection ??¨¨ ...
SKS3
-
-
0.0
M3
5
0.0
YCJ25-m6-s-D6-P6-L6-B1.5-...
YCJ25
Tolerance selection ??¨¨ ...
SUS304
-
Hard Chromium Plating,Pla...
0.0
M3
5
0.0
YCJ26-m6-s-D6-P6-L6-B1.5-...
YCJ26
Tolerance selection ??¨¨ ...
SUS304
Coating hardness 850HV~
-
0.0
M3
5
0.0
YCJ28-m6-s-D6-P6-L6-B1.5-...
YCJ28
Tolerance selection ??¨¨ ...
SUS440C
Quenching hardness 48 ~ 5...
-
0.0
M3
5
0.0
YCJ31-m6-s-D6-P6-L9-B1.5-...
YCJ31
Tolerance selection ??¨¨ ...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
3.0
M3
5
0.0
YCJ32-m6-s-D6-P6-L9-B1.5-...
YCJ32
Tolerance selection ??¨¨ ...
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
3.0
M3
5
0.0
YCJ33-m6-s-D6-P6-L9-B1.5-...
YCJ33
Tolerance selection ??¨¨ ...
SKS3
-
-
3.0
M3
5
0.0
YCJ35-m6-s-D6-P6-L9-B1.5-...
YCJ35
Tolerance selection ??¨¨ ...
SUS304
-
Hard Chromium Plating,Pla...
3.0
M3
5
0.0
YCJ36-m6-s-D6-P6-L9-B1.5-...
YCJ36
Tolerance selection ??¨¨ ...
SUS304
Coating hardness 850HV~
-
3.0
M3
5
0.0
YCJ38-m6-s-D6-P6-L9-B1.5-...
YCJ38
Tolerance selection ??¨¨ ...
SUS440C
Quenching hardness 48 ~ 5...
-
3.0
M3
5
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성