KK86AC - KK single-axis drive 86 series standard type with aluminum cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B1-Single-axis drive/PPU transplanting manipulator
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b1/kk86ac.prj},{NB=KK86AC-1510-L340-1-C-F0},{CODE=KK86AC},{TYPE=Servo motor type},{LEAD=10,20},{MAT1=alloy steel},{MAT2=Chromium molybdenum alloy},{HRD=58-62HRC},{MAT3=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{MAT4=A6063},{SUR2=Black anodized},{SPE=1510},{L=340},{NUM=1},{AC=C},{MCSS=F0},{LSRS=NO},{ZJ=15},{LINK=webxxx},{PPATH=kk86ac/assem/kk86ac_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
LEAD
Ball screw lead
ⁿ/ₐ
MAT1
Slide material
ⁿ/ₐ
MAT2
Base material
ⁿ/ₐ
HRD
Base hardness
ⁿ/ₐ
MAT3
Motor support material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment of motor support
ⁿ/ₐ
MAT4
Cover material
ⁿ/ₐ
SUR2
Cover surface treatment
ⁿ/ₐ
ZJ
Ball screw shaft diameter
[mm]
DC
Ball screw lead
[mm]
L1
Working table length
[mm]
H
[mm]
NN
n
[mm]
MM
m
[mm]
MS
Maximum stroke of single slide
[mm]
MD
Maximum stroke of double carriage
[mm]
SW
Single carriage weight
[mm]
DW
Double carriage weight
[mm]
KK86AC-1510-L340-1-C-F0
KK86AC
Servo motor type
10,20
alloy steel
Chromium molybdenum alloy
58-62HRC
Aluminum alloy
Black anodized
A6063
Black anodized
15
10
440
70
3
2
210
100
6.5
7.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성