TBP06 - Shaft Circlips-C Type Shaft Reverse Circlips
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbp06.prj},{NB=TBP06-6},{CODE=TBP06},{TYPE=C Type Shaft Reverse Circlips},{MAT1=Steel (10)},{MAT2=Steel (10)},{SUR=Phosphate coating},{SPE=6.0},{SPEPOOL=6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42,45,48,50,52,55,58,60,62,63,65,68,70,75,80},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Material National Standard
ⁿ/ₐ
MAT2
Material equivalent
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DD3
Basic size of retaining ring d3
[mm]
LDD3
Limit deviation of retaining ring size d3
[mm]
DD4
Circlip size d4
[mm]
TT
Basic size of retaining ring t
[mm]
LTT
Limit deviation of retaining ring size t
[mm]
BB
B≈ Retaining ring size
[mm]
DD0
d0 Retaining ring size
[mm]
CST
Circlip size tolerance
[mm]
DD5
[mm]
DD1
Suitable for shaft d1
[mm]
DD2
Suitable for shaft basic size d2
[mm]
LDD2
Suitable for shaft limit deviation d2
[mm]
MM
Suitable for shaft basic size m
[mm]
LMM
Suitable for shaft limit deviation m
[mm]
NN
Suitable for shaft n≥
[mm]
TBP06-6
TBP06
C Type Shaft Reverse Circ...
Steel (10)
Steel (10)
Phosphate coating
5.6
+0.1/-0.2
8.0
0.5
±0.03
1.2
2.2
±0.2
8.9
6
5.7
0/-0.04
0.6
0/+0.1
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성